Product details

KIDS DESIGN AWARD

Designs to contribute to the safety & security of children

This HES product has a minimal gap between the door and door frame for added safety. In Japan, it received the "Kids Design Award." The award program is run by a NPO called the Kids Design Association and it honors designs that enhance children's security and safety, foster children's creativity, and that fascilitate raising children.

*Safety is not guaranteed

HES3D-120-A100

CERNIERA INVISIBILE CON REGOLAZIONE TRIDIMENSIONALEHES3D-120-A100

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli

Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet

  • CERNIERA INVISIBILE CON REGOLAZIONE TRIDIMENSIONALE
  • Apertura 100°
  • HES3D-120-A100
  • Serie HES

  • Passed 300K open/close private cycle test

Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet

Può limitare l'angolo di apertura quando è usato in combinazione con restrizioni per la porta.
La piccola profondità del foro (21 mm) permette una facile mortasatura di porte e telai.
Le regolazioni verticali, orizzontali e in profondità sono disponibili anche dopo l'installazione.
Caratteristiche di installazione facili e veloci.
Si può dividere in due parti durante l'installazione (una è per la porta, l'altra per il telaio).
Può essere appeso provvisoriamente alle porte prima di fissare le viti.
Accessori
●Vite autofilettante svasata a croce 5x20 4 pz (realizzata in acciaio inox)

●Chiave esagonale da 3
Articoli opzionale
●HES3D-120TMP, modello di installazione

(Questa dima riutilizzabile consente di eseguire facilmente la mortasatura di porte e telai utilizzando le frese).

●HES3D-120BKT, staffa per lamiera

Video

In Uso

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HES3D-120-A100DC 170-044-569
HES3D-120-A100DN 170-044-570
HES3D-120-A100BL 170-044-571
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore Larghezza Porta Altezza Porta Angolo di Apertura Spessore della Porta Materiale Principale Finitura Principale Funzionalità Unica Tipo Cerniera Lunghezza Corpo L Portata N/2 pz Portata kgf/2 pz Portata N/3 pz Portata kgf/3 pz Applicazione Materiale Porta Profondità Incasso Porta Profondità dell'Incasso del Telaio EAN

HES3D-120-A100DC

170-044-569

Argento

900

2400

100°

29

Lega di Zinco (ZDC)

Cromo Satinato

Regolazione a 3 vie
Separabile
Blocco Temporaneo
Uso con Fermo

Standard

120

294

30

392

40

Porta Interna

Legno
Acciaio (SD)

da 0 a 25

da 0 a 25

4510932188135

HES3D-120-A100DN

170-044-570

Champagne Oro

900

2400

100°

29

Lega di Zinco (ZDC)

Nichel Satinato

Regolazione a 3 vie
Separabile
Blocco Temporaneo
Uso con Fermo

Standard

120

294

30

392

40

Porta Interna

Legno
Acciaio (SD)

da 0 a 25

da 0 a 25

4510932188142

HES3D-120-A100BL

170-044-571

Nero

900

2400

100°

29

Lega di Zinco (ZDC)

Smalto Nero

Regolazione a 3 vie
Separabile
Blocco Temporaneo
Uso con Fermo

Standard

120

294

30

392

40

Porta Interna

Legno
Acciaio (SD)

da 0 a 25

da 0 a 25

4510932188159

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Contenuto 2D 3D
DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
HES3D-120-A100DC
HES3D-120-A100DN
HES3D-120-A100BL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HES3D-120-A100DC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-044-569

HES3D-120-A100DN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-044-570

HES3D-120-A100BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-044-571

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Nota

●Utilizzare un limitatore o un fermaporta per evitare che le porte si aprano oltre i 100°.

●In caso di utilizzo con ammortizzatori o chiudiporta, scegliere tra LDD-S, LDD-V e LDC-N2. Si noti che il peso della porta deve soddisfare le condizioni di momento sia dei chiudiporta che degli ammortizzatori.

●È possibile che la cerniera si danneggi o non si chiuda completamente, a seconda del chiudiporta utilizzato. Si prega di confermare in anticipo.

●Quando si utilizza un chiudiporta a scomparsa, si raccomanda il modello HES3D-160.

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • INSTALLATION TEMPLATE HES3D-TMP For HES3D Hinges

  • HES3D Series Concealed Hinges - How to Adjust the Door

  • 3-WAY ADJUSTABLE CONCEALED HINGE HES3D-120-A100 100° Opening Application Example

×
×
  • HES3D Series Concealed Hinges - How to Adjust the Door