Product details
Designs to contribute to the safety & security of children
This HES product has a minimal gap between the door and door frame for added safety. In Japan, it received the "Kids Design Award." The award program is run by a NPO called the Kids Design Association and it honors designs that enhance children's security and safety, foster children's creativity, and that fascilitate raising children.
*Safety is not guaranteed
- HES3D-120
CERNIERA INVISIBILE CON REGOLAZIONE TRIDIMENSIONALEHES3D-120
3 / 3 risultati totali
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet, glass showcase, glass display, glass cabinet, ShaperHub data available
- CERNIERA INVISIBILE CON REGOLAZIONE TRIDIMENSIONALE
- HES3D-120
-
Serie HES


- Passed 300K open/close private cycle test
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet, glass showcase, glass display, glass cabinet, ShaperHub data available
- Il profilo sottile (21 mm) consente una mortasa poco profonda.
La dima (venduta separatamente) facilita l'installazione.
La regolazione verticale, orizzontale e in profondità (a 3 vie) è possibile dopo l'installazione.
Ha superato 300.000 cicli di apertura/chiusura in un test privato.
Può essere diviso in due parti (una per il telaio e una per l'anta), facilitando così l'installazione.
Funzione di tenuta temporanea: può essere appeso temporaneamente e restare in posizione senza essere fissato con delle viti. Questo rende l'installazione molto più facile.
Sono disponibili dei colori personalizzati su richiesta. Contattateci per i dettagli.
Peso massimo della porta: 30 kg/2 pz, 40 kg/3 pz
Spessore minimo della porta: 29 mm
Larghezza massima della porta: 900 mm
Altezza massima della porta: 2400 mm (consigliato. Si possono usare porte più grandi se il peso rientra nelle specifiche) - Accessori
- —Vite autofilettante a testa svasata 5×20 (4 pz/cerniera) SUS
—Chiave esagonale da 3 - Venduto separatamente
- —Modello di installazione HES3D-120-TMP
*Può essere riutilizzato, quindi l'anta e il telaio possono essere facilmente tagliati con una fresa.
Video
In Uso
Immagini
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Cut Out Dimension |
Locus Chart |
Corpo
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1022_4_hes3d_120_e.pdf |
---|
Nota
—Può essere utilizzato con l'ammortizzatore/chiudiporta Sugatsune mostrato di seguito.
—Controllare e seguire le specifiche del prodotto.
・AMMORTIZZATORE PER PORTE LADD-S
・AMMORTIZZATORE PER PORTE LDD-V
・AMMORTIZZATORE PER PORTE LDC-N2
—L'utilizzo con altri chiudiporta potrebbe causare danni alle cerniere.
—Si sconsiglia l'uso con chiudiporta a scomparsa.