CERNIERA A SCATTO CON ANGOLO REGOLABILEHG-CHJ70
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- La posizione di tenuta intermedia può essere impostata su 3 angoli: 45°, 90° e 135°.
Include le coperure per nascondere i fori di montaggio. - Applicazione
- — Attrezzature per test ambientali, attrezzature da laboratorio.
- Vite consigliata
- — Bullone con esagono incassato M5
Video
Informazioni correlate
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Available Detent Angles]
45°/90°/135° -
Mostra tutto
[Available Door Specs]
When using two hinges -
Mostra tutto
[Switching 45°↔90°↔135°]
Can be adjusted by a hex key. -
Mostra tutto
[Application Example]
Detent angle: 45°
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1225_1_hg_chj70_e.pdf |
---|
Nota
●La regolazione degli angoli di arresto deve essere effettuata a cerniera aperta.
●La coppia di serraggio può variare.