HG-JHM14

CERNIERA AMMORTIZZATAHG-JHM14

6 / 6 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA AMMORTIZZATA
  • HG-JHM14

Cerniera con ammortizzatore incorporato per evitare che il coperchio si chiuda.
Tipo di montaggio a mortasa e laterale.
Le viti sono nascoste dal coperchio.
È anche disponibile un supporto per il montaggio inferiore (con parti opzionali).
Ideale per coperchi di cassettiere e tavoli da ufficio.
Con colore di marcatura sul bordo per riconoscere il modello.
Specifica
— Temperatura di esercizio: 0 ˚C~40 ˚C
Venduto separatamente
●È disponibile anche la staffa per il montaggio inferiore (UKZ14).

Video

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-JHM14-S-8BL 170-031-930
HG-JHM14-S-8WT 170-031-931
HG-JHM14-S-15BL 170-031-932
HG-JHM14-S-15WT 170-031-933
HG-JHM14-S-20BL 170-031-934
HG-JHM14-S-20WT 170-031-935
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore Colore Marcatura Angolo di Apertura Materiale Principale Tipo Cerniera Lunghezza L Larghezza W Coppia Min N.m/1 set Coppia Max N.m/1 set Coppia Min kgf.cm/1 set Coppia Max kgf.cm/1 set EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

HG-JHM14-S-8BL

170-031-930

Nero

Viola

105°

Poliacetale (POM)

Modello Speciale

45

48

0.5

0.8

5.1

8.2

4510932174299

20

220

51.4

HG-JHM14-S-8WT

170-031-931

Bianco

Viola

105°

Poliacetale (POM)

Modello Speciale

45

48

0.5

0.8

5.1

8.2

4510932174305

20

220

51.4

HG-JHM14-S-15BL

170-031-932

Nero

Blu

105°

Poliacetale (POM)

Modello Speciale

45

48

0.8

1.5

8.2

15.3

4510932174312

20

220

51.4

HG-JHM14-S-15WT

170-031-933

Bianco

Blu

105°

Poliacetale (POM)

Modello Speciale

45

48

0.8

1.5

8.2

15.3

4510932174329

20

220

51.4

HG-JHM14-S-20BL

170-031-934

Nero

Verde

105°

Poliacetale (POM)

Modello Speciale

45

48

1.5

2.0

15.3

20.4

4510932174336

20

220

51.4

HG-JHM14-S-20WT

170-031-935

Bianco

Verde

105°

Poliacetale (POM)

Modello Speciale

45

48

1.5

2.0

15.3

20.4

4510932174343

20

220

51.4

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-JHM14-S-8BL
HG-JHM14-S-8WT
HG-JHM14-S-15BL
HG-JHM14-S-15WT
HG-JHM14-S-20BL
HG-JHM14-S-20WT
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-JHM14-S-8BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-031-930

HG-JHM14-S-8WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-031-931

HG-JHM14-S-15BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-031-932

HG-JHM14-S-15WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-031-933

HG-JHM14-S-20BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-031-934

HG-JHM14-S-20WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-031-935

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 0899_5_hg_jhm14_e.pdf

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●L'esempio di installazione riportato nelle Istruzioni per l'uso si riferisce a un coperchio in legno.

●Venduto a coppie.

●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.

●Il meccanismo di ammortizzazione funziona quando si apre il coperchio di circa 60º o più.

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • DAMPER HINGE HG-JHM14