HG-JHM20

CERNIERA AMMORTIZZATAHG-JHM20

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA AMMORTIZZATA
  • HG-JHM20

Cerniera con ammortizzatore incorporato per evitare che il coperchio sbatta.
Modello con montaggio a mortasa.
Con colore di marcatura sul bordo per riconoscere il modello.
Accessori
—Vite autofilettante a testa svasata 4×20 (per porte in legno)

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-JHM20-80BL 170-012-854
HG-JHM20-80WT 170-012-855
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore Coppia Min N.m Coppia Min kgf.cm Coppia Max kgf.cm Coppia Max N.m Colore Marcatura Ammortizzatore Materiale Principale Tipo Cerniera Lunghezza L Larghezza W EAN

HG-JHM20-80BL

170-012-854

Nero

6

61.2

81.6

8

Giallo

Poliacetale (POM)

Modello Speciale

66

54

4510932022736

HG-JHM20-80WT

170-012-855

Bianco

6

61.2

81.6

8

Giallo

Poliacetale (POM)

Modello Speciale

66

54

4510932022743

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-JHM20-80BL
HG-JHM20-80WT
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-JHM20-80BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-012-854

HG-JHM20-80WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-012-855

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1026_3_hg_jhm20_e.pdf

Nota

— Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
—Venduto a coppie.
—Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni della cerniera siano livellati e allineati.
—Il meccanismo di ammortizzazione funziona quando si apre il coperchio di circa 60° o più.