HG-JHM20T

CERNIERA AMMORTIZZATAHG-JHM20T

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA AMMORTIZZATA
  • Montaggio Superficiale
  • HG-JHM20T

Nuovo tipo di montaggio superficiale: facile installazione senza necessità di incasso.
Cerniera con ammortizzatore incorporato UDH.
Caratteristiche di chiusura morbida e apertura dolce.
Per coperchio incassato.
La copertura nasconde le viti di montaggio.
Accessori
●Viti di montaggio per la piastra della cerniera: vite autofilettante a testa cilindrica 3,5x14 (nichel) 4 pz

●Viti di montaggio della staffa: vite autofilettante a testa cilindrica 3,5x20 (nichel) 8 pz

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-JHM20T-80BL 170-036-328
HG-JHM20T-80WT 170-036-329
HG-JHM20T-80CR 170-036-839
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Finitura / Colore Coppia Min N.m/1 set Coppia Max N.m/1 set Coppia Min kgf.cm/1 set Coppia Max kgf.cm/1 set Colore Marcatura Ammortizzatore Tipo Cerniera Lunghezza L Larghezza W EAN

HG-JHM20T-80BL

170-036-328

Nero

6

8

61.2

81.6

Giallo

Modello Speciale

65

51.4

4510932173988

HG-JHM20T-80WT

170-036-329

Bianco

6

8

61.2

81.6

Giallo

Modello Speciale

65

51.4

4510932173995

HG-JHM20T-80CR

170-036-839

Cromo

6

8

61.2

81.6

Giallo

Modello Speciale

65

51.4

-

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-JHM20T-80BL
HG-JHM20T-80WT
HG-JHM20T-80CR
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-JHM20T-80BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-036-328

HG-JHM20T-80WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-036-329

HG-JHM20T-80CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-036-839

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1037_1_hg_jhm20t_e.pdf

Nota

●Venduto a coppie.

●L'intervallo di coppia sotto riportato è il valore che si ottiene utilizzando una coppia di cerniere (destra e sinistra) per ogni coperchio.

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.

●Il meccanismo di ammortizzazione funziona quando il coperchio con apertura dall'alto si apre di circa 60º o più. In caso contrario, l'ammortizzatore potrebbe non funzionare.

Prodotti collegati