HG-JHS9-S

MINI CERNIERA AMMORTIZZATA AD APERTURA AUTOMATICAHG-JHS9-S

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • MINI CERNIERA AMMORTIZZATA AD APERTURA AUTOMATICA
  • Montaggio Laterale
  • HG-JHS9-S

  • Passed 50,000 open/close private cycle test
Piccola cerniera ammortizzata con funzione di apertura automatica per coperchi con apertura dall'alto.
L'utilizzo con una chiusura a spinta permette l'apertura a spinta del coperchio.
Uso da incasso.
La velocità di apertura del coperchio può essere facilmente regolata con una chiave esagonale.
Specifica
— Temperatura di esercizio: 0 ˚C~40 ˚C
Applicazione
— Coperchi piccoli per tavoli da conferenza, piccoli coperchi per attrezzature meccaniche, ecc.
Vite consigliata
●Vite a testa svasata M3, Vite a testa cilindrica M3, Vite a testa svasata 3, Vite a testa cilindrica 3, ecc.

Video

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-JHS9-S-BL 170-028-293
HG-JHS9-S-WT 170-028-294
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore Coppia Max kgf.cm/1 set Coppia Max N.m/1 set Coppia Min kgf.cm/1 set Coppia Min N.m/1 set Angolo di Apertura Materiale Principale Tipo Cerniera Larghezza W Lunghezza L EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

HG-JHS9-S-BL

170-028-293

Nero

0.44

0.043

0.28

0.027

105°

Poliacetale (POM)

Modello Speciale

32

45

4510932162357

40

440

38

HG-JHS9-S-WT

170-028-294

Bianco

0.44

0.043

0.28

0.027

105°

Poliacetale (POM)

Modello Speciale

32

45

4510932162340

40

440

38

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-JHS9-S-BL
HG-JHS9-S-WT
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-JHS9-S-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-028-293

HG-JHS9-S-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-028-294

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1165_3_hg_jhs9_e.pdf

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●Venduto a coppie.

●Assicurarsi di montare l'unità molla sul lato L del corpo. Controllare che l'ammortizzatore sia montato sul lato R.

●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.

●Installare una chiusura a spinta (venduta separatamente) per mantenere il coperchio in posizione chiusa.

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • HG-JHM9 - Mini damper hinge

  • HG-JHS9 - Self opening damper hinge