FERMAPORTA MAGNETICOHT-MSG62
1 / 1 risultati totali
- Funziona come fermaporta per porte in vetro e anche come fermo magnetico.
Può essere usato in aree esposte all'acqua come le cabine doccia.
Il magnete è coperto di gomma siliconica per afferrare le porte delicatamente.
Può essere usato su telai di porte sottili installando la staffa nella direzione opposta - Accessori
- Vite con intaglio a croce M4 × 12
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
[Catch]
-
Mostra tutto
[Strike Plate]
-
Mostra tutto
[Different Installations Available]
Tavola specifiche
Corpo [[Fermo]]
Venduto separatamente
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
HT-MSG62-U10 | 270-043-851 |
![]() |
![]() |
HT-MSG62-U12 | 270-043-852 |
![]() |
![]() |
HT-MSG62-U8 | 270-043-850 |
![]() |
Parti opzionali
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
HT-MSG62-P127 | 270-043-853 |
![]() |
![]() |
HT-MSG62-P135 | 270-043-854 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo [[Fermo]]
Nome articolo |
---|
HT-MSG62 |
Venduto separatamente
Nome articolo |
---|
HT-MSG62-U10 |
HT-MSG62-U12 |
HT-MSG62-U8 |
Parti opzionali
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1319_4_ht_msg62_a5_e.pdf |
---|
Nota
Temperatura di esercizio: Max. 80℃
Non graffiare la parte della gomma siliconica a contatto con la contropiastra. Si potrebbe causare la rottura del silicone. Se non si utilizzano le piastre di riscontro vendute separatamente, assicurarsi di utilizzarne una piatta.
La contropiastra deve essere installata nella parte superiore della porta; l'installazione nella parte inferiore o laterale della porta può causare un disallineamento.