CERNIERA A SCOMPARSAJ95
5 / 5 risultati totali
Filtro articoli
- CERNIERA A SCOMPARSA
- Apertura 95°/Sovrapposizione 16 mm
- J95
- Serie J95


- Passed 40,000 open/close private cycle test
heavy duty, cabinet hinge
- Funzione di regolazione tridimensionale tramite piastra di montaggio (profondità +1,5, - 2,5 mm, verticale +/- 3 mm, sovrapposizione [orizzontale] + 0, - 4 mm) .
Semplice installazione e distacco One-Touch.
Max. Peso della porta: 25 kg con 2 pezzi, 40 kg con 3 pezzi. - Venduto separatamente
- ●Piastra di montaggio J95-P6T
●Piastra frontale per porta in vetro GH-J95FP
●Coperchio di sicurezza J95SC-16GR
●Coperchio per piastra di montaggio J95ZC-GR - Vite consigliata
- ●Vite a testa svasata M5, vite a testa svasata rialzata M5
Video
In Uso
Immagini
Informazioni correlate
Lo shop online è disponibile solamente in Germania, Austria, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Francia.
Se state ordinando verso questi paesi, cliccate sul pulsante qui sotto.
Per acquisti da altri paesi, è possibile richiedere una quotazione cliccando il pulsante qui in basso.
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
J95-24/16T | 160-033-658 |
![]() |
![]() |
J95-C24/16T | 160-033-657 |
![]() |
![]() |
J95-24-16T BN | 160-034-920 |
![]() |
![]() |
J95-C24-16T BN | 160-034-917 |
![]() |
Per l'installazione è necessaria una piastra di montaggio (venduta separatamente). Si prega di ordinarla separatamente.
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Corpo
Nome articolo |
---|
J95-24/16T |
J95-C24/16T |
J95-24-16T BN |
J95-C24-16T BN |
Nome articolo per il download del CAD combinato [Hinge & Mounting Plate]
Catalogo
Prodotti collegati
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
×