KA-60

SOSTEGNO MULTI-ANGOLAREKA-60

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • SOSTEGNO MULTI-ANGOLARE
  • Con Meccanismo di Blocco
  • KA-60
  • Passed 10,000 open/close private cycle test
La regolazione e il bloccaggio dell'angolo vengono realizzati con un semplice pulsante.
Adatto per giunti di tubi in cui è richiesta la regolazione dell'angolo.
L'angolo può essere regolato da 0° a 180° con incrementi di 10°.
Completamente bloccato quando le mani non toccano il pulsante di rilascio.

In Uso

Immagini

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
KA-60 170-890-570
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tubo Applicabile Portata N.m Capacità di Carico kgf.m Materiale Principale Finitura Principale Tipo Angolo di Tenuta EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

KA-60

170-890-570

φ19.1×t1.2

25

2.5

Lega di Alluminio

Verniciatura

Forma Speciale

Incrementi di 10°

4510932036894

6

60

170

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
KA-60
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
KA-60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-890-570

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1087_2_ka60_e.pdf

Nota

●Non esercitare forza nella posizione di blocco.

●Tubo non incluso.