AMMORTIZZATORE PER SOLLEVAMENTO ASSISTITOLAD
3 / 3 risultati totali
Filtro articoli
- Lift Assist
- Soft Close
countertop,easy lifting, flip-up counter
- Soluzione ideale per tavoli / banconi bar, ristoranti e ricevimenti.
L'ammortizzatore incorporato permette le chiusura graduale vicino al raggio di chiusura ed evita che gli sportelli sbattano.
L'ammortizzatore funzionerà anche se la ribalta viene rilasciata vicino al raggio di chiusura.
Il sollevamento assistito fa sì che le ribalte siano leggere e facili da sollevare.
Può essere adattata alle ribalte esistenti senza una mortasa.
Posizione di installazione facile da allineare con la dima inclusa.
Profilo sottile. Quando è aperta, l'unità ha una sporgenza molto piccola, di 35 mm.
Ha superato con successo 100.000 cicli di apertura/chiusura in un test privato.
Spessori adeguati della ribalta: 15-25 mm.
Lo spessore massimo possibile della ribalta utilizzando il distanziatore LAD-DP è di 40 mm.
Video
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
LAD-L | 170-025-804 |
![]() |
![]() |
LAD-M | 170-025-805 |
![]() |
![]() |
LAD-H | 170-025-806 |
![]() |
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Instruction Manual | 0730-1_lad.pdf |