LAD-ST

AMMORTIZZATORE PER SOLLEVAMENTO ASSISTITOLAD-ST

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli

countertop,easy lifting, flip-up counter

  • AMMORTIZZATORE PER SOLLEVAMENTO ASSISTITO
  • Con Blocco
  • LAD-ST

  • Lift Assist
  • Soft Close

countertop,easy lifting, flip-up counter

Soluzione ideale per banconi / tavoli da bar, ristoranti e banconi ricevimenti.
Il movimento di chiusura fluido e morbido vicino al raggio di chiusura evita che le ribalte sbattano. La funzione di ammortizzazione funziona anche se il coperchio è solo leggermente aperto.
Meccanismo di assistenza al sollevamento con apertura leggera.
Arresta la ribalta all'apertura di 95° con il fermo.
Adatta per ribalte con spessore di 15-40 mm.
Può essere fissata a banconi già installati senza ulteriori lavorazioni.
La posizione di installazione può essere facilmente determinata con la dima fornita.

Cartella

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
LAD-ST-L 170-033-213
LAD-ST-M 170-033-214
LAD-ST-H 170-033-215
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Principale Finitura Momento di Coppia Max del Pannello Superiore N.m/set Momento di Coppia Max del Montaggio Pannello Superiore kgf.cm/set Spessore Min Aletta Spessore Max Aletta Direzione di Apertura Aletta Direzione Effettiva Ammortizzatore Materiale Montaggio Aletta EAN Cartone Peso (grammi)

LAD-ST-L

170-033-213

ABS / POM / Acciaio / Lega di zinco (ZDC)

Cromato di Zinco/Cromato di Nichel/Nichel

da 8.0 a 10.5

da 81.6 a 107.1

15

40

Apertura dall'Alto

Direzione di Chiusura

Legno

4510932168359

10

750

LAD-ST-M

170-033-214

ABS / POM / Acciaio / Lega di zinco (ZDC)

Cromato di Zinco/Cromato di Nichel/Nichel

da 10.5 a 13.5

da 107.1 a 137.7

15

40

Apertura dall'Alto

Direzione di Chiusura

Legno

4510932168366

10

750

LAD-ST-H

170-033-215

ABS / POM / Acciaio / Lega di zinco (ZDC)

Cromato di Zinco/Cromato di Nichel/Nichel

da 13.5 a 16.0

da 137.7 a 163.2

15

40

Apertura dall'Alto

Direzione di Chiusura

Legno

4510932168373

10

750

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
LAD-ST-L
LAD-ST-M
LAD-ST-H
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
LAD-ST-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-033-213

LAD-ST-M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-033-214

LAD-ST-H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-033-215

Scorri per vedere di più

Catalogo

Prodotti collegati