LL-66

CHIUSURA CON LEVALL-66

5 / 5 risultati totali

Filtro articoli
  • CHIUSURA CON LEVA
  • LL-66

La finitura cromata è stata aggiunta di recente
Può essere utilizzata in porte sovrapposte o a ribalta nelle quali la porta è più lunga dell'altezza del telaio.
Elimina la necessità di maniglie o tiranti.
Elevata resistenza alle vibrazioni da movimento o da terremoti.
Posizione di installazione regolabile (corpo: verticalmente ±1,5 mm; Contropiastra: orizzontalmente ±1,5 mm).
Il modello LL-66GR è fatto di materiale ignifugo certificato UL94-0.
Accessori
●Vite autofilettante a testa cilindrica 4×12

Disegni / Illustrazioni

  • [Cut Out Dimensions]

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
LL-66BR 140-051-028
LL-66WT 140-051-027
LL-66/CR 140-036-236
LL-66BL 140-047-143
LL-66GR 140-051-029
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Finitura / Colore Forza di Tenuta N Forza di Tenuta kgf Colore Specifiche EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

LL-66BR

140-051-028

Marrone

196

20

Marrone

-

4510932730952

30

300

25

LL-66WT

140-051-027

Bianco

196

20

Bianco

-

4510932730969

30

300

25

LL-66/CR

140-036-236

Cromo

196

20

Cromo

-

4510932176897

30

300

26

LL-66BL

140-047-143

-

-

-

-

-

4510932216777

30

300

25

LL-66GR

140-051-029

Grigio

196

20

Grigio

Resistente alle Fiamme

4510932003612

30

300

25

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
LL-66BR
LL-66WT
LL-66/CR
LL-66BL
LL-66GR
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
LL-66BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-051-028

LL-66WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-051-027

LL-66/CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-036-236

LL-66BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-047-143

LL-66GR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-051-029

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1215_4_ll66_e.pdf

Nota

●Potrebbe non funzionare correttamente in caso di deformazioni o cedimenti della porta dovuti all'uso prolungato. In questo caso, regolare le condizioni di montaggio della porta o la posizione di installazione del prodotto.

●Assicurarsi che il margine di blocco del corpo e della contropiastra sia di 6.5 mm.

●Non riporre oggetti pesanti nei mobili, poiché un impatto eccessivo potrebbe provocare l'apertura della porta.