LL-66S

CHIUSURA CON LEVA IN ACCIAIO INOXLL-66S

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • CHIUSURA CON LEVA IN ACCIAIO INOX
  • LL-66S

Realizzato interamente in SUS316 o equivalente. Altissima resistenza alla corrosione.
Resistente al calore
Può essere utilizzata in porte sovrapposte o a ribalta nelle quali la porta è più lunga dell'altezza del telaio.
Elimina la necessità di maniglie o tiranti.
Elevata resistenza alle vibrazioni da movimento o da terremoti.
Posizione di installazione regolabile (corpo: verticalmente ±1,5 mm; Contropiastra: orizzontalmente ±1,5 mm).
Può essere usata in applicazioni esterne.
Applicazione
— Mobili e attrezzature per la nautica, ecc.
Accessori
●Vite autofilettante a testa cilindrica 4×12 (SUS)

In Uso

Immagini

Disegni / Illustrazioni

  • [Cut Out Dimensions]
  • Figure on the right is for the case where the clearance between the bottom board and door is 5mm.

    *marked dimension is 23 - (clearance between bottom board and door).

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
LL-66S 140-051-030
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Forza di Tenuta N Forza di Tenuta kgf Materiale Corpo Finitura Corpo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

LL-66S

140-051-030

196

20

Acciaio Inox (SUS316)

Specchio

4510932016810

20

100

85

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
LL-66S
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
LL-66S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-051-030

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1127_2_ll66s_e.pdf

Nota

●Assicurarsi che il margine di blocco del corpo e della contropiastra sia di 5,2 mm.

●Non riporre oggetti pesanti nel mobile, poiché un impatto eccessivo potrebbe provocare l'apertura della porta.