MC-YN001, MC-YN001P

SCROCCO MAGNETICOMC-YN001, MC-YN001P

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • SCROCCO MAGNETICO
  • Ultra-sottile
  • MC-YN001, MC-YN001P

  • Ultra Thin
Il fermo magnetico ultra sottile da 2,2 mm funziona bene anche in spazi ristretti.
Magnete al neodimio molto forte
Accessori
Solo per MC-YN001P

●Contropiastra MC-YN001U

●Vite autofilettante a testa svasata 3×14
Vite consigliata
●Vite a testa svasata M3 o vite per legno a testa svasata nominale 3.1

Disegni / Illustrazioni

  • Counter plate MC-YN001U
  • [Cut Out Dimensions and Installation Example] For M3 screw

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MC-YN001 140-050-257
MC-YN001P 140-050-000
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche Forza Magnetica N Forza Magnetica kgf Lunghezza L Larghezza W Materiale Corpo Finitura Corpo Tipo Direzione di Montaggio Altezza H EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MC-YN001

140-050-257

Solo Corpo

26.5

2.7

35

2.2

Acciaio (SPCC)

Nichel

Standard

Orizzontale (montaggio superficiale)

12

4510932005753

100

1000

4.0

MC-YN001P

140-050-000

Corpo / Piastra / Vite

26.5

2.7

35

2.2

Acciaio (SPCC)

Nichel

Standard

Orizzontale (montaggio superficiale)

12

4510932005739

100

1000

7.5

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MC-YN001
MC-YN001P
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MC-YN001 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-257

MC-YN001P DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-000

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●Temperatura max.: 80 ºC

●La contropiastra deve essere a contatto con i supporti su entrambi i lati e non deve essere a contatto diretto con il magnete. Il contatto diretto può causare la rottura del magnete.

●Assicurarsi di smussare la superficie di montaggio per viti e rivetti. In questo modo, la testa della vite non sporgerà quando il corpo è fissato (vedere "Dimensioni degli intagli ed esempi di installazione").