- FERRAMENTA PER IL MOBILE E L'ARCHITETTURA (n. 240)
- CHIUSURE E SCROCCHI
- CHIUSURE MAGNETICHE
- MC-YN015S, MC-YN015SP
- MC-YN015S, MC-YN015SP
SCROCCO MAGNETICOMC-YN015S, MC-YN015SP
2 / 2 risultati totali
- Ultra Thin
- Rust Prevention
- Il fermo magnetico ultra sottile di 2,2 mm funziona bene anche in spazi ristretti.
Magnete al neodimio molto forte
Ricoperto da un rivestimento epossidico per un'elevata resistenza alla corrosione. - Accessori
- Solo per MC-YN015SP
●Contropiastra
●Vite autofilettante a testa svasata 3×14 (SUS) - Vite consigliata
- ●Vite a testa svasata M3 o vite per legno a testa svasata nominale 3.1
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
*Magnet is stored under the cover.
-
Mostra tutto
[Cut Out Dimensions and Installation Example] For M3 screw
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●In caso di esposizione diretta all'acqua o in ambienti ad alta temperatura e umidità, può formarsi della ruggine.
●Temperatura max.: 80 ºC
●La contropiastra deve essere a contatto con i supporti su entrambi i lati e non deve essere a contatto diretto con il coperchio. Il contatto diretto può causare la rottura del magnete.
●Assicurarsi di smussare la superficie di montaggio delle viti e dei rivetti, in modo che la testa della vite non sporga quando il corpo viene fissato (vedere "Dimensioni degli intagli ed esempi di installazione").
Prodotti collegati
Categoria
- FERRAMENTA PER IL MOBILE E L'ARCHITETTURA (n. 240)
- CHIUSURE E SCROCCHI
- CHIUSURE MAGNETICHE
- MC-YN015S, MC-YN015SP
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.