SCROCCO MAGNETICOMC-YN016HP
4 / 4 risultati totali
- Heat Resistance
- Ultra Thin
- Rust Prevention
- Adatto per ambienti ad alta temperatura, fino a 250°.
Antiruggine: fatto in acciaio inox.
Fermo magnetico ultra sottile, spesso 2,8 mm, ideale per spazi ristretti.
Piccolo corpo con grande forza magnetica (magnete in samario cobalto).
Sono disponibili il solo fermo magnetico o il set comprendente fermo magnetico, contropiastra e viti.
È anche possibile l'installazione con rivetti.
È anche disponibile il modello resistente al calore MC-YN015S con la stessa forma. - Accessori
- Solo per MC-YN016HPP
●Contropiastra
●Vite autofilettante a testa svasata 3×14 (SUS) - Vite consigliata
- ●Vite a testa svasata M3 o vite per legno a testa svasata nominale 3.1
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
*Magnet is stored under the cover.
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Cut Out Dimensions and Installation Example] For M3 screw
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
MC-YN016HP-15 | 140-033-220 |
![]() |
![]() |
MC-YN016HPP-15 | 140-033-221 |
![]() |
![]() |
MC-YN016HP-27 | 140-033-222 |
![]() |
![]() |
MC-YN016HHP-27 | 140-033-223 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
MC-YN016HP-15 |
MC-YN016HPP-15 |
MC-YN016HP-27 |
MC-YN016HHP-27 |
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●La contropiastra deve essere a contatto con i supporti su entrambi i lati e non deve essere a contatto diretto con il coperchio. Il contatto diretto può causare la rottura del magnete.
●Assicurarsi di smussare la superficie di montaggio per viti e rivetti. In questo modo, la testa della vite non sporgerà quando il corpo è fissato (vedere "Dimensioni degli intagli ed esempi di installazione").
Prodotti collegati
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.