CHIUSURA TATTILE NON MAGNETICAMLC-100
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Fermo a spinta con corsa lunga
L'operazione di apertura/chiusura con una sola spinta elimina la necessità di maniglie e tiranti.
Tipo non magnetico
L'incontro flottante può regolare automaticamente la posizione, ±2 mm verticalmente e ±3,5 mm orizzontalmente, per adattarsi alla contropiastra.
Utilizzando la piastra distanziatrice (venduta separatamente), è possibile regolare la posizione di installazione del corpo
È anche disponibile un modello resistente al calore, MLC-HT130BL, con corsa di 40 mm - Specifica
- • Ha superato 100.000 cicli di apertura/chiusura in test privati
- Accessori
- ●Vite autofilettante a testa cilindrica 4×16 (SUS)
- Vite consigliata
- ●Vite M4 a testa cilindrica o a testa tonda, rivetto n. 4