MLC-HT130BL

CHIUSURA TATTILE NON MAGNETICAMLC-HT130BL

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • CHIUSURA TATTILE NON MAGNETICA
  • MLC-HT130BL

  • Heat Resistance
  • Passed 100,000 open/close private cycle test
Resistente al calore fino a 120°.
Fermo a pressione con corsa lunga
L'operazione di apertura/chiusura con una sola spinta elimina la necessità di maniglie e tiranti.
Tipo non magnetico
Premere con le dita per chiudere saldamente lo sportello. Per aprire, spingere sull'anta chiusa.
Il riscontro flottante può regolare automaticamente la posizione, ±2 mm verticalmente e ±3,5 mm orizzontalmente, per adattarsi alla contropiastra.
È anche disponibile un modello non resistente al calore, MLC-100.
Specifica
• Ha superato 100.000 cicli di apertura/chiusura in test privati
Accessori
●Vite autofilettante a testa cilindrica 4×16 (SUS)
Vite consigliata
●Vite M4 a testa cilindrica o a testa tonda, rivetto n. 4

Disegni / Illustrazioni

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MLC-HT130BL 140-028-539
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Vecchio nome articolo Forza di Tenuta N Forza di Tenuta kgf Forza di Spinta N Forza di Spinta kgf H L W Corsa Materiale Corpo Colore Corpo Tipo Tipo di Montaggio EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MLC-HT130BL

140-028-539

PRW-40

117.6

12

16.7

1.7

92.5

45

16

40

PBT Rinforzato

Nero

Spingere

Montaggio Superficiale

4510932162937

20

240

40

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MLC-HT130BL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MLC-HT130BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-028-539

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●La forza di ritenuta può diminuire a temperature elevate. La forza di ritenuta a 120 ºC è di circa 29,4N (3kgf), ma può variare a seconda dell'ambiente e delle condizioni.