S-ATS

SOSTEGNO AMMORTIZZATO PER COPERCHI PESANTIS-ATS

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli
  • SOSTEGNO AMMORTIZZATO PER COPERCHI PESANTI
  • Montaggio Pannello Posteriore
  • S-ATS

  • Power Assist
Sollevamento assistito: rende i coperchi più leggeri e più facili da aprire.
Fermo libero: mantiene la posizione in qualsiasi angolo da 10° a 80°.
Il design compatto permette di usare efficacemente l'interno.
Sono disponibili sia il modello a montaggio posteriore che laterale. Entrambe sono ambidestre.
Due diversi tipi di forza disponibili.
Ha superato con successo 10.000 cicli di apertura/chiusura in un test privato.

Video

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
S-AT005S 180-043-523
S-AT01S 180-017-546
S-AT02S 180-017-547
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Forza Molla Materiale Principale Finitura Momento Meccanico Min N.m/pz Momento Meccanico Max N.m/pz Momento Meccanico Min kgf.cm/pz Momento Meccanico Max kgf.cm/pz Direzione di Apertura Aletta Modello Guarnitura EAN Cartone

S-AT005S

180-043-523

-

Acciaio Inox (SUS430)/Poliacetale (POM)

Tinta Unita

4.1

6.1

42

62

-

-

4510932185219

10

S-AT01S

180-017-546

Tipo Debole

Acciaio Inox (SUS430)/Poliacetale (POM)

Tinta Unita

6.1

8.8

62

90

Apertura dall'Alto

Sostegno per Sollevamento Assistito

4510932003810

10

S-AT02S

180-017-547

Modello Resistente

Acciaio Inox (SUS430)/Poliacetale (POM)

Tinta Unita

8.8

11.8

90

120

Apertura dall'Alto

Sostegno per Sollevamento Assistito

4510932004329

10

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
S-AT005S
S-AT01S
S-AT02S
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
S-AT005S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-043-523

S-AT01S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-017-546

S-AT02S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-017-547

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1020_2_s_at_e.pdf
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
  • S-AT - Spring loaded stay