SOSTEGNO AMMORTIZZATO PER COPERCHI PESANTIS-AT02W
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- SOSTEGNO AMMORTIZZATO PER COPERCHI PESANTI
- Montaggio laterale, Montaggio Pannello Posteriore
- S-AT02W


- Power Assist
- Circa il doppio della coppia del normale S-AT con installazione laterale.
Sollevamento assistito: rende i coperchi più leggeri e più facili da aprire.
Fermo libero: mantiene la posizione in qualsiasi angolo da 10° a 80°.
Il design compatto permette di usare efficacemente l'interno.
Sono disponibili sia il modello a montaggio posteriore che laterale. Entrambe sono senza ambidestre.
Hanno superato con successo 10.000 cicli di apertura/chiusura in un test privato. - Accessori
- Side panel bracket (For side mount)
Truss head screw M5×6 (Used for fixing the body and bracket in case of side mount) - Vite consigliata
- Truss head screw M5
Video
In Uso
Immagini
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Instruction Manual | 0684-1_s_atw.pdf |