STF80

SCROCCO A LEVA IN ACCIAIO INOXSTF80

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • SCROCCO A LEVA IN ACCIAIO INOX
  • Caricato a Molla
  • STF80

La chiusura a molla fornisce una tensione costante per una chiusura sicura.
Resistente alle vibrazioni.
Vite consigliata
●Vite a testa svasata M4

Disegni / Illustrazioni

  • Countersunk hole

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
STF-80 120-914-490
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tensione N Tensione kgf Portata N Portata kgf Materiale Lunghezza Corpo Larghezza Altezza Lunghezza Totale EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

STF-80

120-914-490

58.8

6

784

80

Acciaio Inox (SUS304)

53.5

33

19.5

80

4510932016698

12

180

110

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
STF-80
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
STF-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-914-490

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1062_2_stf80_e.pdf

Nota

●La forza di serraggio varia in caso di installazione standard. Si prega di verificare con l'articolo reale.