CERNIERA A GRAVITÀ PER PORTA IN VETROXL-GH02F-120
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Cerniera per vetro in acciaio inox.
Ottima soluzione per cabine doccia e altre aree che vengono a contatto con l'acqua.
Ha superato con successo 100.000 cicli di apertura/chiusura in un test privato.
Il raggio di chiusura automatica può essere regolato a 20° o 70°.
La porta si alza fino a 1,5 mm all'angolo di apertura di 20° e fino a un massimo di 5 mm a 70°. - Accessori
- • Vite a testa svasata con esagono incassato M6x14 (SUS)
• Vite M5x16 (SUS)
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
XL-GH02F-120R | 170-021-703 |
![]() |
![]() |
XL-GH02F-120L | 170-021-702 |
![]() |
※Disponibilità limitata di scorte. Contatta il tuo venditore.
☆Le scorte sono limitate. Contatta il tuo fornitore.
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
How to Change Bush (English) | 1003_2_xl_gh02f_120_e.pdf |
---|
Nota
Venduto a coppie.