360-P3W-53T

PIASTRA DI MONTAGGIO360-P3W-53T

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
— Il design sottile fornisce un look elegante.
Specifica
— Regolazione verticale: ± 2.5 mm
— Altezza standard: 0 mm
— Valore di H: spessore della porta + 17 mm in caso di incasso.
— Valore di H: spessore della porta + 19 mm in caso di utilizzo di GH-360FP.
Venduto separatamente
— Vite autofilettante a testa svasata rialzata 3.5 x 15

Disegni / Illustrazioni

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
360-P3W-53T 160-046-697
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura EAN Contenitore Peso (grammi)

360-P3W-53T

160-046-697

Acciaio

Nichelatura

4510932190091

400

20

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
360-P3W-53T
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
360-P3W-53T DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-046-697

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

— Se si utilizzano due cerniere H360, le specifiche della porta devono essere quelle indicate di seguito:
- Larghezza porta : max. 450 mm
- Peso porta : max. 7 kg