360-P3W-53T-D10

PIASTRA DI MONTAGGIO360-P3W-53T-D10

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • PIASTRA DI MONTAGGIO
  • Modello Dritto / Con Tasselli
  • 360-P3W-53T-D10
  • Serie OLYMPIA
— Il design sottile fornisce un look elegante.
— Pre-assemblato con tasselli a pressione.
Specifica
— Regolazione verticale: ± 2.5 mm
— Altezza standard: 0 mm
— Valore di H: spessore della porta + 17 mm in caso di incasso.
— Valore di H: spessore della porta + 19 mm in caso di utilizzo di GH-360FP.
— Foro di montaggio: φ10 (profondità: 11mm e oltre)

Disegni / Illustrazioni

  • [Installation]

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
360-P3W-53T-D10 160-046-698
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura Materiale del Tassello EAN Contenitore Peso (grammi)

360-P3W-53T-D10

160-046-698

Acciaio

Nichelatura

PA

4510932190107

400

24

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
360-P3W-53T-D10
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
360-P3W-53T-D10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-046-698

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

— Inserire contemporaneamente i tasselli.
— Se si utilizzano due cerniere H360, le specifiche della porta devono essere quelle indicate di seguito:
- Larghezza porta : max. 450 mm
- Peso porta : max. 7 kg