Cerniere con sollevamento assistito anziché pistoncini a gas! L'assenza di perdite di gas e le dimensioni compatte consentono un uso efficace dello spazio all'interno del dispositivo.

Cerniere con sollevamento assistito al posto delle molle a gas!

La nostra cerniera a sollevamento assistito HG-PA230-25 è stata utilizzata nel coperchio di una macchina per il montaggio di chip. Questo caso illustra come la sostituzione delle molle a gas con il nostro prodotto consenta di risparmiare spazio e di eliminare la preoccupazione per le perdite di gas e relative alla lubrificazione normalmente associata alle molle a gas.

PROBLEM

Problemi Chiave

  1. Non c'era abbastanza spazio all'interno della macchina per installare delle molle a gas, ma era comunque necessaria una funzione di apertura assistita del coperchio.
  2. L'indicatore luminoso del sistema di montaggio dei chip doveva essere chiaramente visibile.

Informazioni sul prodotto

CERNIERA CON SOLLEVIMENTO ASSISTITO HG-PA230

CERNIERA CON SOLLEVIMENTO ASSISTITO / HG-PA230

— La forza di reazione della molla consente di sollevare leggermente il pesante coperchio superiore (funzione di sollevamento assistito).
— Alla chiusura si attiva un ammortizzatore (funzione di chiusura ammortizzata).
— È possibile regolare la coppia di serraggio ruotando la vite di regolazione.

*Le informazioni sono aggiornate al 24 febbraio 2021.

SOLUTION

La Soluzione

  1. L'uso di cerniere a sollevamento assistito combina la funzione di cerniera e di sollevamento in un unico prodotto. Inoltre, il funzionamento elastico dell'HG-PA230 elimina il rischio di perdita di gas associato alle molle a gas. La cerniera facilita inoltre la chiusura del coperchio..
  2. Le cerniere possono essere montate all'interno del dispositivo per rendere più visibili le spie sovrapposte.
  3. Lo strumento di selezione MDT ha facilitato la scelta del prodotto ed è stato possibile effettuare una simulazione prima di testare i prototipi.

La cerniera con sollevamento assistito: Una cerniera e una funzione di sollevamento in un'unica soluzione.

Anche in spazi limitati e troppo piccoli per l'installazione di una molla a gas, la cerniera con sollevamento assistito può svolgere il lavoro di una molla a gas e di una cerniera.
Nel precedente modello di macchina per il montaggio di chip del cliente, sono state utilizzate molle a gas per aiutare a manovrare il pesante coperchio. Tuttavia, il nuovo modello aveva meno spazio interno e non era possibile installare delle molle a gas.
La nostra proposta di cerniera HG-PA230-25 ha risolto il problema della limitazione dello spazio, eliminando la necessità di utilizzare i pistoncini a gas e fornendo al cliente la funzione di sollevamento assistito desiderata. Inoltre, poiché la cerniera agisce sfruttando la forza di reazione della molla, non vi è alcuna perdita di forza dovuta a perdite di gas e all'evaporazione dell'olio, un sintomo comune dell'usura dei pistoncini a gas.

Anche la chiusura è rallentata!

Con i pistoncini a gas, lo sforzo del sollevamento assistito viene sempre applicato nella direzione di apertura. Ciò significa che l'utente deve applicare uno sforzo maggiore nella direzione di chiusura, il che può risultare gravoso. Al contrario, le cerniere con sollevamento assistito possono essere chiuse con una forza minore perché la coppia si riduce quando si chiude un coperchio (come mostrato nel grafico).

Esempio

Cerca il prodotto di cui hai bisogno con il nostro programma di selezione online.

Il programma di selezione MDT

Per trovare una cerniera con sollevamento assistito con il requisito di coppia appropriato, è necessario calcolare un valore di coppia utilizzando il momento del coperchio.
Inserendo valori specifici come la distanza dal baricentro del coperchio, la sua massa, ecc. nel nostro strumento di selezione online, possiamo suggerire un prodotto adatto al vostro progetto. Inoltre, lo strumento crea automaticamente un grafico che mostra la relazione tra il momento del coperchio e la coppia della cerniera e un grafico che rappresenta la forza operativa del coperchio. In questo modo è possibile eseguire una verifica e una simulazione iniziali prima di avviare i test sui prototipi fisici. Di conseguenza, lo strumento consente di ridurre i test sui prototipi e aiuta il progetto a procedere più agevolmente. Il cliente in questo caso di studio ha utilizzato prima lo strumento di selezione MDT e poi lo ha adattato per i modelli di produzione di massa dopo la verifica del prototipo.

Ideale per la Visibilità delle spie luminose

Il cliente voleva che le spie luminose della macchina fossero chiaramente visibili quando il coperchio era chiuso. Avevano intenzione di allineare più dispositivi di montaggio dei chip in fila e temevano che una cerniera esterna potesse oscurare la spia luminosa. Per risolvere questo problema, è stata montata una cerniera con sollevamento assistito HG-PA230-25 sul lato interno del coperchio, in modo che la cerniera non fosse visibile quando il coperchio era chiuso.

Ideale per la Visibilità delle spie di funzionamento
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
You seem to be visiting from Stati Uniti d'America. Sugatsune America serves your location.