- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE CON SOLLEVIMENTO ASSISTITO
- HG-PA230, HG-PA231
- HG-PA230, HG-PA231
CERNIERA A SOLLEVAMENTO ASSISTITOHG-PA230, HG-PA231
6 / 6 risultati totali
- Power Assist
- Soft Close
Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring
- La coppia raggiunge il picco a 20° o 35°, a seconda della forma del coperchio.
Coperchio pesante ad apertura superiore facile da sollevare alla tensione della molla (funzione di sollevamento assistito).
Movimento di chiusura delicato e regolare, evita che il coperchio sbatta.
La coppia è regolabile girando la vite di regolazione (+/-5%).
Si può limitare l'angolo di apertura di 140° a 55° o 80° usando la piastra di arresto inclusa.
L'angolo di apertura può anche essere limitato tra 15° e 90° (su ordinazione).
Case Studies
Video
In Uso
Immagini
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
HG-PA230-15 | 170-025-671 |
![]() |
![]() |
HG-PA230-20 | 170-025-672 |
![]() |
![]() |
HG-PA230-25 | 170-025-673 |
![]() |
![]() |
HG-PA231-15 | 170-029-744 |
![]() |
![]() |
HG-PA231-20 | 170-029-745 |
![]() |
![]() |
HG-PA231-25 | 170-029-746 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
HG-PA230-15 |
HG-PA230-20 |
HG-PA230-25 |
HG-PA231-15 |
HG-PA231-20 |
HG-PA231-25 |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-PA230-15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-671 |
HG-PA230-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-672 |
HG-PA230-25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-673 |
HG-PA231-15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-029-744 |
HG-PA231-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-029-745 |
HG-PA231-25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-029-746 |
Catalogo

Manuali
Installation Manual_HG-PA230 (English) | 0980_1_hgpa230_e.pdf |
---|---|
Installation Manual (English) | 1002_1_hgpa231_e.pdf |
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Per i modelli HG-PA230 e HG-PA231, le posizioni del centro di gravità delle porte applicabili sono diverse. Per selezionare il modello, consultare la sezione Guida alla scelta.
●Installare un fermo (non incluso) sul mobile per evitare di superare l'angolo di funzionamento durante l'apertura o la chiusura.
Prodotti collegati
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE CON SOLLEVIMENTO ASSISTITO
- HG-PA230, HG-PA231
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.