Cerniere a Frizione Unidirezionale Regolabili per una Pulizia Sicura del Nastro Trasportatore e Coperchi di Varie Dimensioni

HG-TQJ100

La cerniera HG-TQJ100 è una cerniera a frizione unidirezionale regolabile che è stata scelta per l'uso su una copertura di un nastro trasportatore. La copertura è una caratteristica essenziale dei trasportatori a nastro utilizzati nelle linee di produzione alimentare, in quanto aiuta a evitare che polvere e altri agenti contaminanti contaminino gli alimenti. Utilizzando la cerniera HG-TQJ100, siamo stati in grado di aiutare il nostro cliente a superare diverse sfide, come garantire la sicurezza durante la pulizia, accogliere coperture di diverse dimensioni e lavorare in uno spazio limitato.

PROBLEM

Problemi Chiave

  1. La necessità di garantire che il coperchio non si chiuda inaspettatamente, in modo che i lavoratori possano pulire il nastro trasportatore in sicurezza.
  2. La necessità di un prodotto che possa essere utilizzato con coperture di nastri trasportatori di diverse dimensioni.
  3. La necessità di ridurre l'altezza complessiva dell'apparecchiatura.

Informazioni sul prodotto

HG-TQJ100

CERNIERA A FRIZIONE REGOLABILE UNIDIREZIONALE HG-TQJ100

— Questa cerniera a frizione genera la coppia in una direzione. Poiché non viene generata quasi nessuna coppia in senso inverso, le porte ecc. possono essere azionate senza intoppi.
— La coppia può essere regolata tra 0 e 10 Nm..

*Informazioni al 17 marzo 2023.

SOLUTION

La Soluzione

  1. La cerniera a frizione HG-TQJ100 mantiene saldamente aperto il coperchio del nastro trasportatore. Inoltre, grazie all'utilizzo di una cerniera a frizione unidirezionale (coppia applicata solo in una direzione), il coperchio può essere aperto leggermente senza resistenza, migliorando così la sua usabilità.
  2. La possibilità di regolare la coppia consente di utilizzare la cerniera per un'ampia gamma di dimensioni del coperchio. Dopo l'installazione, è possibile regolare la resistenza di funzionamento per soddisfare le preferenze dell'utente.
  3. Utilizzando la cerniera a frizione HG-TQJ100 al posto dei braccetti o delle molle a gas, è stato possibile ridurre l'altezza complessiva dell'attrezzatura.

Risolvere i problemi di sicurezza e operatività durante la pulizia

Aprire il coperchio durante la pulizia è necessario, ma può essere pericoloso se il coperchio si chiude inaspettatamente. Per evitare che ciò accada, inizialmente abbiamo proposto delle cerniere a frizione standard. Tuttavia, in seguito abbiamo scoperto che la coppia bidirezionale poteva creare difficoltà nell'apertura di coperchi pesanti. La cerniera a frizione unidirezionale, invece, genera una coppia in una sola direzione, facilitando l'apertura del coperchio senza bisogno di molta forza. Inoltre, la cerniera genera una coppia nella direzione di chiusura per evitare che il coperchio cada inaspettatamente e garantire una pulizia in sicurezza.

HG-TQJ100

Regolazione della coppia per coperchi di varie dimensioni

Con la cerniera HG-TQJ100, è possibile regolare la coppia di serraggio tra 0 e 10 Nm, rendendo possibile l'utilizzo di un unico prodotto per una varietà di dimensioni di coperture. Questa caratteristica della coppia regolabile è molto apprezzata dai clienti in quanto consente una maggiore versatilità d'uso. Inoltre, il modello HG-TQJ100 è noto non solo per la sua capacità di adattarsi a coperture di diverse dimensioni, ma anche per la sua capacità di regolare la semplicità di funzionamento anche dopo l'installazione, rendendolo una soluzione affidabile e flessibile per una serie di applicazioni.

Rispondere all'esigenza del cliente di ridurre l'altezza delle apparecchiature

Spesso riceviamo richieste di ridurre l'altezza di copertura dei nastri trasportatori utilizzati nelle linee di produzione alimentare. Tuttavia, a causa dello spazio di montaggio limitato, non è possibile installare braccetti e molle a gas. Tuttavia, le nostre cerniere a frizione hanno risolto tutti questi problemi, consentendo non solo di ridurre l'altezza del dispositivo, ma anche di fornire una soluzione efficace.