CERNIERA UNIDIREZIONALE A FRIZIONE REGOLABILEHG-TQJ100
2 / 2 risultati totali
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Attrito in una sola direzione: permette il movimento senza attrito della porta nella direzione opposta.
Coppia regolabile da 0 a 10N·m.
Versione a coppia elevata con coppia massima fino a 10N·m.
Due versioni disponibili (attrito in direzione di apertura e in direzione di chiusura).
La coppia è stabile.
Coperchio attaccato alla parte con il regolatore della coppia per un'estetica impeccabile. - Specifica
- — Temperatura di esercizio: 0 °C~40 °C
- Applicazione
- — Apertura e chiusura della porta senza urti, Apparecchiature mediche, apparecchiature FA e apparecchiature OA, ecc.
Casi di studio
Video
In Uso
Immagini
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 0950_5_hgtqj100_e.pdf |
---|
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Utilizzare tutti i fori di montaggio.
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.
●Non rimuovere la vite di regolazione della coppia.
●Per la regolazione della coppia di serraggio, utilizzare una chiave esagonale (misura nominale 5).
●Regolare il momento di coppia quando si abbassa.
●Assicurarsi di fissare la fessura sul perno opposto quando si gira il dado di regolazione della coppia.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.