Braccio Anti-Vibrazione per Monitor, ideale per Touch-Screen

KA-T100S50-W/P
No wobbling  [BRACCIO PER MONITOR KA-T100S50-W/P]

In questo caso di studio, presentiamo il "Braccio per monitor KA-T100S50-W/P" che ha permesso a un cliente di risolvere il problema dell'eliminazione delle vibrazioni (chattering) durante il funzionamento del monitor touch.

PROBLEM

Problemi Chiave

  1. Quando si toccava il monitor, c'era il rischio che si muovesse causando input non voluti.
  2. Con il passare del tempo, la forza di tenuta (coppia di giunzione) del braccio del monitor si è indebolita, causando il movimento del monitor durante le operazioni a sfioramento.

Rischio di malfunzionamento

Braccio per Monitor

Braccio Per monitor normale

Eliminazione delle Oscillazioni

KA-T100S50-W/P

BRACCIO PER MONITOR KA-T100S50-W/P

Informazioni sul prodotto

BRACCIO PER MONITOR KA-T100S50-W/P

BRACCIO PER MONITOR / KA-T100S50-W/P

L'elevata rigidità del braccio lo rende meno soggetto al cosiddetto "chattering" (funzionamento errato causato da scosse) durante l'utilizzo del monitor touch.
— Arresto libero in qualsiasi posizione in direzione di inclinazione e rotazione.
— Azionando la leva del blocco ausiliario, si blocca il monitor in qualsiasi posizione, evitando cedimenti dovuti a scosse.
— Anche se viene applicato un forte carico durante il fissaggio ausiliario, la struttura è stata progettata in modo da resistere al disinnesto temporaneo e al danneggiamento.
— Semplice aggancio e rimozione.

*Informazioni aggiornate al 25 aprile 2022.

SOLUTION

La Soluzione

  1. Sostituendo il KA-T100S50-W/P, l'operatività dei monitor touch screen è stata migliorata grazie all'eliminazione delle vibrazioni.
    Il braccio è stato progettato con uno spessore elevato al fine di aumentare la rigidità; i componenti sono assemblati con alta precisione per ridurre al minimo gli scossoni che possono causare vibrazioni e oscillazioni.
  2. Oltre a un meccanismo di arresto libero che consente di arrestare il monitor a qualsiasi angolazione, il braccio è dotato anche di una "funzione di blocco ausiliario" che consente di bloccare e sbloccare facilmente l'angolazione tramite l'azionamento di una leva, riducendo le oscillazioni del monitor causate dalle operazioni di tocco.
KA-T100S50-W/P

Elevata rigidità con un braccio spesso
*Immagine trasversale del braccio

Riduzione estrema delle vibrazioni.

Dotato di funzione di arresto libero e di blocco ausiliario.

Caratteristiche aggiuntive

  • Può essere montato su pareti, telai in alluminio e tubi.
  • Per montare o smontare il monitor non è necessario alcun utensile.
  • Adattabile alle dimensioni del monitor: da 12 a 23 pollici (fino a 10 kg)
  • La staffa opzionale consente il movimento di rotazione con funzione di arresto libero (venduta separatamente).
  • Conforme agli standard VESA (passo dei fori 75 x 75 mm, 100 x 100 mm)

*Informazioni aggiornate al 4 novembre 2021.

Video

Questo prodotto contribuisce alla sicurezza e alla protezione dei luoghi di lavoro medici, come i laboratori di PCR in cui sono installate diverse apparecchiature di analisi e i siti di produzione industriale con grandi catene di montaggio, dove l'errore umano può causare errori fatali.