- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE SPECIALI
- KA-T100S50-W/P
- KA-T100S50-W/P
BRACCIO PER MONITORKA-T100S50-W/P
8 / 8 risultati totali
No wobbling, suppressing shake, suppressing chattering, touch panel monitor operation
- Passed 20,000 private cycle test
- Free Stop
No wobbling, suppressing shake, suppressing chattering, touch panel monitor operation
- — La robusta struttura tiene saldamente in posizione i monitor. Impedisce che gli schermi touch si muovano o subiscano input involontari.
— Consente il movimento di free stop sia a livello di rotazione, sia di inclinazione.
— Viene fornito con un meccanismo di blocco ausiliario che impedisce il cedimento.
— Il fermo ausiliario ha una funzione di sicurezza. Il fermo si sblocca automaticamente per evitare rotture in caso di applicazione involontaria di un carico pesante.
— Si installa e si rimuove in maniera semplice. - Specifica
- — Conforme allo standard VESA. (75x75 mm, 100x100 mm)
— Dimensioni disponibili del monitor: 12 - 23 pollici (peso: max. 10 kg) - Applicazione
- — Monitor a cristalli liquidi per macchine utensili, apparecchiature OA e apparecchiature mediche
- Accessori
- — Fascetta
- Articoli opzionale
- Staffa Rotante KA-T100S50-PMT
Case Studies
Video
Informazioni correlate
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
[KA-T100S50-W2] Wall Mount / Single Arm
-
Mostra tutto
[KA-T100S50-P2] Pipe Mount (φ30) / Single Arm
-
Mostra tutto
[KA-T100S50-W3] Wall Mount / Double Arms
-
Mostra tutto
[KA-T100S50-P3] Pipe Mount (φ30) / Double Arms
-
Mostra tutto
[Stable Operation]
Prevents touch screens from shaking or causing unintentional inputs. -
Mostra tutto
[Rotational Motion]
The optional rotation bracket allows for free stop in the rotation direction. (Free-stop range: 95° on each side) -
Mostra tutto
[Auxiliary Lock Operation]
-
Mostra tutto
[Installation and Removal]
-
Mostra tutto
[Can be mounted on aluminium frame]
Available Aluminium Frame: 30 x 60 mm or 40 x 80 mm/ 2 slots -
Mostra tutto
[Height Adjustment] For pipe mount type
-
Mostra tutto
[Wiring Cables]
Comes with covers for cables. -
Mostra tutto
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
KA-T100S50-W2-BL |
KA-T100S50-W2-WT |
KA-T100S50-P2-BL |
KA-T100S50-P2-WT |
KA-T100S50-W3-BL |
KA-T100S50-W3-WT |
KA-T100S50-P3-BL |
KA-T100S50-P3-WT |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA-T100S50-W2-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-353 |
KA-T100S50-W2-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-354 |
KA-T100S50-P2-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-349 |
KA-T100S50-P2-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-350 |
KA-T100S50-W3-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-355 |
KA-T100S50-W3-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-356 |
KA-T100S50-P3-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-351 |
KA-T100S50-P3-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-352 |
Catalogo
Manuali
Installation Manual | 1439_3_ka_t100s50_wp_e.pdf |
---|
Nota
— Non spostare il monitor con forza dopo l'attivazione del blocco ausiliario.
— Dopo aver installato il monitor, accertarsi che la leva di sblocco sia bloccata.
— Non utilizzare in modo continuo (più volte in un breve periodo di tempo).
— Evitare che acqua, olio e lubrificanti finiscano sul prodotto.
Prodotti collegati
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE SPECIALI
- KA-T100S50-W/P
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE VARIE
- KA-T100S50-W/P
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- MONTAGGIO PER MONITOR
- KA-T100S50-W/P
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.