- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE CON FERMO
- HG-RCT1S-90
CERNIERA PIEGHEVOLEHG-RCT1S-90
1 / 1 risultati totali
- — Blocca a 90°. Produce il suono di un clic quando si blocca.
— Si sblocca quando l'angolo supera i 90° e può essere piegato.
— Il meccanismo a cricchetto permette un'elevata capacità di carico.
— È disponibile anche la cerniera a cricchetto HG-RCT12-C con più angoli di bloccaggio. - Applicazione
- Tavoli e scaffali pieghevoli
Video
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
- Right-handed type is shown. Right and left handed types are symmetrical.
- Make space indicated by * marks when installing. -
Mostra tutto
[Operating Angle]
-
Mostra tutto
[Lock at 90°]
Provides click sound with ratchet mechanism. -
Mostra tutto
[Unlock]
The lock will be released if the angle is more than 90° .
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo
Nota
— Utilizzato a coppie. (destra e sinistra)
— Assicurarsi che l'alloggiamento abbia una resistenza sufficiente per far funzionare il meccanismo a cricchetto
correttamente.
— Se la lunghezza tra due cerniere è superiore a 400 mm, è possibile che i cricchetti non si attivino
contemporaneamente.
— La cerniera non è dotata di meccanismo di arresto libero. Si prega di tenere il ripiano con le mani quando si chiude.
Prodotti collegati
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE CON FERMO
- HG-RCT1S-90
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.