- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE CON CHIUSURA AMMORTIZZATA
- HG-JV65-U-LGR
- HG-JV65-U-LGR
CERNIERA CON CHIUSURA AMMORTIZZATAHG-JV65-U-LGR
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 50,000 open/close private cycle test
- Soft Close
- — Quando è chiusa, la cerniera è nascosta alla vista (la cerniera è installata all'interno degli alloggiamenti).
— Chiude automaticamente e lentamente le porte a partire da 35°. (Chiusura ammortizzata)
— La velocità di chiusura delle porte è regolabile con una chiave esagonale. - Specifica
- Temperatura: 0 - 40 °C
- Accessori
- Copertura corpo
- Vite consigliata
- — Vite a testa cilindrica M5
— Vite a testa bombata M5
— Bullone a bottone M5
— Vite a testa cilindrica M5
Video
Informazioni correlate
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Installation and Dimensions]
-
Mostra tutto
[Installation]
-
Mostra tutto
[Operating Range]
-
Mostra tutto
[Operating Range]
Closing speed is adjustable with a hex key. (size: 2.5)
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo

Manuali
Installation Manual (English) | 1448_1_hg_jv65u.pdf |
---|
Nota
Regolare il fermaporta per evitare che le porte si aprano oltre i 95°.
Prodotti collegati
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE CON CHIUSURA AMMORTIZZATA
- HG-JV65-U-LGR
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.
×
×