BLL2

CHIAVISTELLOBLL2

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli
  • CHIAVISTELLO
  • Per Montaggio a 2 Vie
  • BLL2

●È possibile il montaggio sia parallelo che ortogonale.
●La forza della molla trattiene il fermo, impedendo che si apra a causa di vibrazioni, ecc.
●Spingere la parte PUSH per rilasciare il fermo.
●Quando viene installato al contrario, è sufficiente premere una volta la parte PUSH per rilasciare il fermo (vedere l'esempio di applicazione).
Accessori
●Vite autofilettante a testa bombata (acciaio inox)

Video

Disegni / Illustrazioni

  • Parallel Surface Mounting
  • Orthogonal Mounting
  • [Application Example]
    Reverse position
    Can be used in either normal or reverse position. When installed reversely, latch bolt is easily released with a single push.
  • Normal position

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
BLL2-45 140-049-994
BLL2-60 140-049-995
BLL2-80 140-049-996
BLL2-100 140-049-997
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA EAN

BLL2-45

140-049-994

4510932216784

BLL2-60

140-049-995

4510932216791

BLL2-80

140-049-996

4510932216807

BLL2-100

140-049-997

4510932216814

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
BLL2-45
BLL2-60
BLL2-80
BLL2-100
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
BLL2-45 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-049-994

BLL2-60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-049-995

BLL2-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-049-996

BLL2-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-049-997
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
  • SPRING LOADED BAR LATCH BLL2 For 2-way Mounting