BLL

CHIAVISTELLOBLL

12 / 12 risultati totali

Filtro articoli
  • CHIAVISTELLO
  • BLL

Il chiavistello scatta nel riscontro per evitare il rilascio accidentale.
Spingere la linguetta sul riscontro per rilasciare.
Quando è installato al contrario, il chiavistello viene facilmente rilasciato semplicemente spingendo la parte PUSH (vedi "Esempio di applicazione").
È anche disponibile il set di parti AS per l'installazione su telai in alluminio.
Accessori
●Vite autofilettante a testa bombata (SUS)

Video

Disegni / Illustrazioni

  • [Application Example]

    Reverse position

    Can be used in either normal or reverse position.

    When installed reversely, latch bolt is easily released just with a single push.
  • Normal position

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
BLL-45 140-059-073
BLL-60 140-059-074
BLL-80 140-059-075
BLL-100 140-059-076
BLL-120 140-059-183
BLL-150 140-059-184
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA L W A C1 C2 H1 H2 P d Viti Incluse Materiale Corpo Finitura Corpo C3 EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

BLL-45

140-059-073

48

40

13

32

6.5

17

4.5

23±3

3.2

3×10

Stainless Steel (SUS304)

Lucidato

-

4510932750202

20

400

28

BLL-60

140-059-074

63

46

16

37

8

20

6

34±4

4.2

3.5×16

Stainless Steel (SUS304)

Lucidato

-

4510932750219

20

400

50

BLL-80

140-059-075

85

65

20

53

10

22.5

7

47±7

5

4.5×16

Stainless Steel (SUS304)

Lucidato

-

4510932750257

10

200

100

BLL-100

140-059-076

105

80

25

66

12.5

26.5

8

59±7

5.5

5×20

Stainless Steel (SUS304)

Lucidato

-

4510932750264

10

100

182

BLL-120

140-059-183

127

100

28.5

80

6.75

28

8

56±10

5.2

5×20

Stainless Steel (SUS304)

Lucidato

15

4510932750271

8

80

270

BLL-150

140-059-184

155

120

30.5

95

7.25

28

8

74±14

5.2

5×20

Stainless Steel (SUS304)

Lucidato

16

4510932750288

6

60

350

Scorri per vedere di più


Assortimento di parti [[Set di Componenti AS]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
AS-BLL-60-30-6 140-041-521
AS-BLL-60-30-8 140-041-522
AS-BLL-60-40-8-30-6 140-041-523
AS-BLL-60-40-10-30-8 140-041-524
AS-BLL-80-40-8 140-041-525
AS-BLL-80-40-10 140-041-526
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA TELAIO IN ALLUMINIO Parti EAN

AS-BLL-60-30-6

140-041-521

30×30
Larghezza Filetto 6 mm

Chiusura a Chiavistello BLL-60 : 1 pz Dado AS AS-6M4 : 4 pz Vite a Testa Cilindrica con Esagono Incassato M4×10 : 4 pz

4510932058612

AS-BLL-60-30-8

140-041-522

30×30
Larghezza Filetto 8 mm

Chiusura a Chiavistello BLL-60 : 1 pz Dado AS AS-8M4 : 4 pz Vite a Testa Cilindrica con Esagono Incassato M4×10 : 4 pz

4510932058629

AS-BLL-60-40-8-30-6

140-041-523

Telaio: 40×40
Larghezza Scanalatura 10 mm
Ante: 30×30
Larghezza Scanalatura 6 mm

Chiusura a Chiavistello BLL-60 : 1 pz Dado AS AS-8M4 : 2 pz Vite a Testa Cilindrica con Esagono Incassato M4×10 : 2 pz Dado AS AS-6M4 : 2 pz Vite a Testa Cilindrica con Esagono Incassato M4×12 : 2 pz

4510932058636

AS-BLL-60-40-10-30-8

140-041-524

Telaio: 40×40
Larghezza Scanalatura 10 mm
Ante: 30×30
Larghezza Scanalatura 8 mm

Chiusura a Chiavistello BLL-60 : 1 pz Dado AS AS-10M4 : 2 pz Vite a Testa Cilindrica con Esagono Incassato M4×10 : 2 pzDado AS AS-8M4 : 2 pzVite a Testa Cilindrica con Esagono Incassato M4×14 : 2 pz

4510932058643

AS-BLL-80-40-8

140-041-525

40×40
Larghezza Filetto 8 mm

Chiusura a Chiavistello BLL-80 : 1 pc Dado AS AS-8M4 : 4 pz Vite a Testa Cilindrica con Esagono Incassato M4×12 : 4 pz

4510932058650

AS-BLL-80-40-10

140-041-526

40×40
Larghezza Filetto 10 mm

Chiusura a Chiavistello BLL-80 : 1 pz Dado AS AS-10M5 : 4 pz Vite a Testa Cilindrica con Esagono Incassato M5×14 : 4 pz

4510932058667

Scorri per vedere di più

Set di viti e dadi AS utilizzati per l'installazione sul telaio in alluminio


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
BLL-45
BLL-60
BLL-80
BLL-100
BLL-120
BLL-150
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
BLL-45 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-073

BLL-60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-074

BLL-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-075

BLL-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-076

BLL-120 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-183

BLL-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-184

Scorri per vedere di più

Assortimento di parti [[Set di Componenti AS]]

Nome articolo
AS-BLL-60-30-6
AS-BLL-60-30-8
AS-BLL-60-40-8-30-6
AS-BLL-60-40-10-30-8
AS-BLL-80-40-8
AS-BLL-80-40-10
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
AS-BLL-60-30-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-041-521

AS-BLL-60-30-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-041-522

AS-BLL-60-40-8-30-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-041-523

AS-BLL-60-40-10-30-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-041-524

AS-BLL-80-40-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-041-525

AS-BLL-80-40-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-041-526
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
  • SPRING LOADED BAR LATCH BLL