HG-S-ARP

LIMITATORE PER CERNIERA A FRIZIONE GIREVOLEHG-S-ARP

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • LIMITATORE PER CERNIERA A FRIZIONE GIREVOLE
  • HG-S-ARP

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●La piastra e il fermo formano un set che può essere installato per controllare l'angolo di rotazione della cerniera a frizione girevole HG-S.
●È possibile selezionare due direzioni di rotazione e cinque angoli in base alla posizione di installazione del fermo.
Altro
— Contatta Sugatsune per angoli diversi da 30°, 60°, 90°, 120°, or 150°.
Accessori
HG-S-34-ARP: Altezza 6,2 mm/2 pezzi
HG-S-50-ARP: Altezza 6,2 mm/2 pezzi
HG-S-70-ARP: altezza 7,2 mm/2 pezzi (l'altezza differisce dagli altri modelli. Non possono essere utilizzati insieme).

Disegni / Illustrazioni

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-S-34ARP 170-046-597
HG-S-50ARP 170-046-598
HG-S-75ARP 170-046-599
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Compatible Hinge EAN Peso (grammi)

HG-S-34ARP

170-046-597

HG-S50-34、HG-S70-34

4510932190985

77.6

HG-S-50ARP

170-046-598

HG-S70-50、HG-S100-50

4510932190992

99.7

HG-S-75ARP

170-046-599

HG-S50-75

4510932191005

148.5

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-S-34ARP
HG-S-50ARP
HG-S-75ARP
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-S-34ARP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-046-597

HG-S-50ARP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-046-598

HG-S-75ARP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-046-599

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Durante il montaggio delle viti, utilizzare un adesivo anti-allentamento.
●Per fissare il corpo HG-S, utilizzare bulloni a testa esagonale (JIS B 1176).