HG-S-50

CERNIERA A FRIZIONE GIREVOLEHG-S-50

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • CERNIERA A FRIZIONE GIREVOLE
  • Foro Dia. φ50
  • HG-S-50
  • Serie HG-S

  • Passed 20,000 open/close private cycle test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

HG-S-MN, HG-S-21 e HG-S-75 sono di recente sviluppo.
Angolo di rotazione: 360 gradi.
Foro centrale per una facile gestione dei cavi (tranne nel modello HG-S-MN).

Video

In Uso

Immagini

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-S70-50 170-023-961
HG-S100-50 170-023-962
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione Marchio RoHA Diametro Esterno Diametro del Foro della Sezione Centrale Coppia N.m Coppia Kgf.cm Materiale Principale Finitura Principale Tipo Cerniera Portata Orizzontale N Portata Orizzontale kgf Posizione di Montaggio Tolleranza N.m Tolleranza kgf.cm EAN Peso (grammi)

HG-S70-50

170-023-961

103

50

7.0

71.4

Acciaio Inox (SUS430)

Burattato

Cerniera Girevole

400

40.8

Orizzontale

(±20%)

(±20%)

4510932068789

365

HG-S100-50

170-023-962

103

50

10.0

102.0

Acciaio Inox (SUS430)

Burattato

Cerniera Girevole

400

40.8

Orizzontale

(±20%)

(±20%)

4510932068796

371

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-S70-50
HG-S100-50
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-S70-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-023-961

HG-S100-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-023-962
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
  • HG-S - Swivel torque hinge