GUIDA LINEARE A PIÙ RULLIMLGX25
9 / 9 risultati totali
- Passed a 500,000 private cycle test
- ●L'esclusiva struttura denominata "Dual X" consente un movimento fluido anche quando il carico è applicato in verticale o in orizzontale.
●La guida è per carichi medi, progettata per sopportare un carico operativo fino a 120 N in direzione orizzontale o verticale.
●Ha superato un test di 500.000 cicli (andata e ritorno / 100 mm a senso unico / 200 mm al secondo).
●Poiché non c'è scorrimento delle sfere, può essere utilizzato con azionamento a motore.
●Si muove in modo fluido anche durante la fase di carico.
●Il blocco guida è di tipo pre-caricato con contraccolpo minimo. - Applicazione
- ●Macchine automatiche, apparecchiature mediche, strumenti analitici, macchine utensili.
Video
In Uso
Immagini
Video
Informazioni correlate
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
* The figure shows the dimensions when the guide rail and a guide block are combined.
-
Mostra tutto
[Mounting Direction]
Can be mounted in the following directions -
Mostra tutto
[Dual X Structure]
Rollers are located at two different angles to resist both horizontal and vertical loads. -
Mostra tutto
[Operating Load/Moment and Travel Distance (Life) Guidelines]
Condition: 200 mm/sec of speed
Tavola specifiche
Corpo [MULTI-ROLLER LINEAR GUIDE RAIL]
Corpo [MULTI-ROLLER LINEAR GUIDE BLOCK]
Corpo
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Assembly (Rail / Guide block) |
Corpo [MULTI-ROLLER LINEAR GUIDE RAIL]
Nome articolo |
---|
MLGX25-200S |
MLGX25-300S |
MLGX25-400S |
MLGX25-600S |
MLGX25-800S |
MLGX25-1000S |
MLGX25-1200S |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLGX25-200S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-257 |
MLGX25-300S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-258 |
MLGX25-400S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-259 |
MLGX25-600S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-260 |
MLGX25-800S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-261 |
MLGX25-1000S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-262 |
MLGX25-1200S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-263 |
Corpo [MULTI-ROLLER LINEAR GUIDE BLOCK]
Nome articolo |
---|
MLGX-25C-8 |
Corpo
Catalogo
Nota
●Utilizzare con i fermi.
Prodotti collegati
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.