HG-TIB10-2

TORQUE HINGEHG-TIB10-2

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • TORQUE HINGE
  • Bracket Type
  • HG-TIB10-2

  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●Greaseless torque hinge.
Applicazione
●OA equipment, medical equipment, liquid crystal monitor

Informazioni correlate

Disegni / Illustrazioni

  • Includes a square-shaped bracket.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-TIB10-2 170-054-742
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Torque N.m # Torque/tolerance N.m Torque kgf.cm # Torque/tolerance kgf.cm Type Mounting direction Material Finish Opening angle Features Length L (mm) EAN Peso (grammi)

HG-TIB10-2

170-054-742

1

(±20%)

10

(±20%)

Special shape

horizontality

Stainless steel

Barrel polishing

360°

Greaseless

31.5

4510932228299

12

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-TIB10-2
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-TIB10-2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-054-742

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Please be sure to check the handling precautions.
●The HG-TI, a version without the bracket, is also available.