HG-TI10-2

TORQUE HINGEHG-TI10-2

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • TORQUE HINGE
  • Insert Mounting Type
  • HG-TI10-2

  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●Greaseless TORQUE HINGE.
● Insertable type for fitting into a pre-existing slot or housing.
Applicazione
●OA equipment, medical equipment, liquid crystal monitor

Disegni / Illustrazioni

  • Cut Out Dimension

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-TI10-2 170-054-741
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Torque N.m # Torque/tolerance N.m Torque kgf.cm # Torque/tolerance kgf.cm Type Mounting direction Material Finish Opening angle Features Length L (mm) EAN Peso (grammi)

HG-TI10-2

170-054-741

1

(±20%)

10

(±20%)

insert-type

Horizontality

Stainless steel

Centreless grinding

360°

Greaseless

31.5

4510932228305

6

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-TI10-2
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-TI10-2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-054-741

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Please be sure to check the handling precautions.
●Mounting and machining diagrams are for reference only. Always check the installation by the customer, as adjustments to the machining dimensions may be necessary depending on the material, processing and method of use.
●The HG-TIB includes a square-shaped bracket is also available.

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
Filtro
Filtro articoli
Cerca Ripristinare tutti ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie e privacy

I cookie ci aiutano a migliorare la tua esperienza sul sito web. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Per saperne di più