2100B

CHIUSURA A SPINTA2100B

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli

Per porte in vetro con telaio metallico o porte scorrevoli doppie in lamiera.
Premere il cilindro per bloccare.
Sono disponibili anche le 2110B dello stesso tipo con una chiave per la chiusura.
Inserire e girare la chiave per sbloccare.
12 cambi chiave disponibili.
Le chiavi possono essere condivise con la Serie di Serrature 2100.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
2100B-B 150-001-070
2100B-D 150-001-071
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Chiave Diametro Cilindro Spessore Telaio in Metallo Adatto Cambi Chiave Materiale Principale Applicazione Superficie di Montaggio Serie Total Lock Forma della Chiave Posizione Bloccata Colore Funzione Passepartout Grado Tipo Prodotto Vetrina Tipo Specifiche Porta Vetrina EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

2100B-B

150-001-070

Chiave Diversa

18.6

20

da 0 a 50

Lega di Zinco (ZDC)

Porte Scorrevoli

Vetro con Telaio Metallico

2100

Doppio Lato

Chiave Rimovibile

Lucidato

Nessuna

Standard

Serratura

Serratura per Porta in Vetro

Porte Scorrevoli

4510932019477

40

400

50

2100B-D

150-001-071

Chiave Simile

18.6

20

da 0 a 50

Lega di Zinco (ZDC)

Porte Scorrevoli

Vetro con Telaio Metallico

2100

Doppio Lato

Chiave Rimovibile

Lucidato

Nessuna

Standard

Serratura

Serratura per Porta in Vetro

Porte Scorrevoli

4510932019484

40

400

50

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
2100B-B
2100B-D
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
2100B-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-070

2100B-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-071
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
  • PUSH LOCK 2100B 2100M