2110B

CHIUSURA A SPINTA2110B

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli

Per porte in vetro con telaio metallico o porte scorrevoli doppie in lamiera. Sono anche disponibili le 2100B dello stesso tipo senza necessità di chiavi.
Per bloccare, inserire la chiave e girare di 60° in senso orario. Spingere il cilindro con la chiave e girare di 60° all'indietro.
Per sbloccare, inserire la chiave e girare di 60° in senso orario e la serratura si sbloccherà automaticamente. Ruotare la chiave di 60° all'indietro e rimuoverla.
12 cambi chiave disponibili.
Le chiavi possono essere condivise con la Serie di Serrature 2100.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
2110B-B 150-001-072
2110B-D 150-001-073
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Chiave Diametro Cilindro Spessore Telaio in Metallo Adatto Cambi Chiave Materiale Principale Applicazione Superficie di Montaggio Serie Total Lock Forma della Chiave Posizione Bloccata Colore Funzione Passepartout Grado Tipo Prodotto Vetrina Tipo Specifiche Porta Vetrina EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

2110B-B

150-001-072

Chiave Diversa

18.6

20

da 0 a 50

Lega di Zinco (ZDC)

Porte Scorrevoli

Vetro con Telaio Metallico

2100

Doppio Lato

Chiave Rimovibile

Lucidato

Nessuna

Standard

Serratura

Serratura per Porta in Vetro

Porte Scorrevoli

4510932019491

40

400

50

2110B-D

150-001-073

Chiave Simile

18.6

20

da 0 a 50

Lega di Zinco (ZDC)

Porte Scorrevoli

Vetro con Telaio Metallico

2100

Doppio Lato

Chiave Rimovibile

Lucidato

Nessuna

Standard

Serratura

Serratura per Porta in Vetro

Porte Scorrevoli

4510932019507

40

400

50

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
2110B-B
2110B-D
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
2110B-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-072

2110B-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-073
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
  • PUSH LOCK 2110B 2110M