SOSTEGNO AILERON PER OLYMPIAARN-3
8 / 8 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 40,000 open/close private cycle test
- Lift Assist
- Soft Close
- Free Stop
- Movimento fluido della porta. È appositamente progettata per l'uso con la cerniera a scomparsa OLYMPIA (360-D26-19 / H360-D26-26T).
La funzione di sollevamento assistito consente un'apertura leggera delle porte.
La forza del sollevamento assistito è regolabile.
La funzione di chiusura ammortizzata fa chiudere le porte delicatamente (da 0° a 30°).
Il design integrato combina una cerniera a scomparsa e un fermo per il coperchio.
La funzione di fermo libero permette alle porte di rimanere in posizione.
La velocità di chiusura delle porte è regolabile.
Video
In Uso
Immagini
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
ARN-3-M | 180-043-947 |
![]() |
![]() |
ARN-3-H | 180-043-948 |
![]() |
![]() |
ARN-3-M-BL | 180-049-503 |
![]() |
![]() |
ARN-3-H-BL | 180-049-504 |
![]() |
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
ARN-3-M-S | 180-045-659 |
![]() |
![]() |
ARN-3-H-S | 180-045-660 |
![]() |
![]() |
ARN-3-M-BL-S | 180-049-507 |
![]() |
![]() |
ARN-3-H-BL-S | 180-049-508 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
ARN-3-M |
ARN-3-H |
ARN-3-M-BL |
ARN-3-H-BL |
Corpo
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English/Japanese) | 1300_7_arn_3_je.pdf |