DISTANZIALE AILERONARN-DP
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- — Appositamente progettata per l'uso col fermo AILERON.
— Il modello ARN-DP2 diminuisce la sovrapposizione delle porte sovrapposte di 2 mm.
— Il modello ARN-DP5 diminuisce la sovrapposizione delle porte sovrapposte di 5 mm.
— Il modello ARN-DP2 può essere raddoppiato per uno spessore di 4 mm. - [Available Mounting Plate]
- — ARN-SZ
- Accessori
- — Vite autofilettante a testa cilindrica con intaglio a croce 3.5 × 20
(Solo il modello ARN-DP5 comprende queste viti).
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
[How to Use]
Set the spacer between the mounting plate and side board.
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo
Nota
— Le viti in dotazione servono a fissare il distanziatore (ARN-DP5) e la piastra di montaggio (ARN-SZ).
— Se si utilizzano due ARN-DP2, utilizzare le viti opzionali.