BCTS-85J

CHIUSURA A TRAZIONEBCTS-85J

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • CHIUSURA A TRAZIONE
  • Regolazione della Forza
  • BCTS-85J

Il fermo può trattenere la sfera dall'alto o dai lati, permettendo diversi tipi di installazioni.
La forza del fermo è regolabile.
Il fermo femmina può scorrere di 1,5 mm per adattarsi ai disallineamenti tra la sfera e il fermo.
Vite consigliata
Viti di fissaggio con intaglio a croce M5

Video

In Uso

Disegni / Illustrazioni

  • Application Example

    This product can also be used for catching in a vertical direction.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
BCTS-85J 140-043-510
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Min. Forza di Trazione N Max Forza di Trazione N Min. Forza di Trazione kgf Max Forza di Trazione kgf Min. Forza di Spinta N Max Forza di Spinta N Min. Forza di Spinta kgf Max Forza di Spinta kgf Tipo Lunghezza L Larghezza W Tipo di Montaggio Materiale Corpo Finitura Corpo EAN Peso (grammi)

BCTS-85J

140-043-510

36

96

3.7

9.7

32

96

3.3

9.7

Sfera

85

16

Montaggio Superficiale

Metallo

Lucidato

4510932188104

168

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
BCTS-85J
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
BCTS-85J DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-043-510

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1337_3_bcts_85j_e.pdf

Nota

• La forza di spinta e la forza di trazione variano. Testare il prodotto reale prima dell'acquisto.

• La forza di spinta e la forza di trazione sono regolabili con una chiave esagonale (nominale 3).

• Quando si regola la forza di arresto, controllare l'indicatore e regolare fino a quando le viti destra e sinistra sono a livello.

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.

Non hai prodotti visualizzati di recente.

×
  • STAINLESS STEEL HEAVY-DUTY ADJUSTABLE BALL CATCH BCTS-85J