DT

CUSCINETTO PER CARICO MEDIODT

21 / 21 risultati totali

Filtro articoli
  • CUSCINETTO PER CARICO MEDIO
  • Inserto in Acciaio (Tipo con Albero Filettato)
  • DT
La parte del cuscinetto in acciaio fornisce una maggiore capacità di carico rispetto ai cuscinetti in plastica.
Sono disponibili versioni personalizzate (dimensioni diverse, ecc.).
Cuscinetto in acciaio conforme a JIS.
Con schermo per evitare l'ingresso della polvere, rispetto a IDS.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
DT-18-BH1-L1260ZZ 210-034-419
DT-19-BH1-L1260ZZ 210-034-420
DT-20-BH1-L1260ZZ 210-034-421
DT-22-BH1-688ZZ 210-034-422
DT-24-BH1-626ZZ 210-034-423
DT-26-BH1-626ZZ 210-034-424
DT-30-BH1-608ZZ 210-034-425
DT-35-BH1-608ZZ-9 210-034-426
DT-26-BH0.5-626ZZ 210-034-427
DT-26-BH2-9.5-626ZZ 210-034-428
DT-26-BH4-626ZZ 210-034-429
DT-26-BH6-14-626ZZ 210-034-430
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA D W C L N Portata N/300 rpm Portata kgf/300 rpm Materiale Anello Interno Materiale Anello Esterno Tipo Anello Esterno Tipo di Montaggio M Nominale Vite EAN Cartone Peso (grammi)

DT-18-BH1-L1260ZZ

210-034-419

18

6

1

8

9

392

40

Acciaio

POM

Modello Piano

Vite

M6

4510932193726

2000

5.9

DT-19-BH1-L1260ZZ

210-034-420

19

6

1

8

9

392

40

Acciaio

POM

Modello Piano

Vite

M6

4510932193733

2000

6.1

DT-20-BH1-L1260ZZ

210-034-421

20

6

1

8

9

392

40

Acciaio

POM

Modello Piano

Vite

M6

4510932193740

2000

6.4

DT-22-BH1-688ZZ

210-034-422

22

7

1

8

12

441

45

Acciaio

POM

Modello Piano

Vite

M6

4510932193757

2000

10.6

DT-24-BH1-626ZZ

210-034-423

24

8

1

8

9

490

50

Acciaio

POM

Modello Piano

Vite

M6

4510932193764

1000

13.4

DT-26-BH1-626ZZ

210-034-424

26

8

1

8

9

490

50

Acciaio

POM

Modello Piano

Vite

M6

4510932193771

1000

14.3

DT-30-BH1-608ZZ

210-034-425

30

9

1

8

12

686

70

Acciaio

POM

Modello Piano

Vite

M6

4510932193788

800

21.8

DT-35-BH1-608ZZ-9

210-034-426

35

9

1

8

12

784

80

Acciaio

POM

Modello Piano

Vite

M6

4510932193795

800

24.8

DT-26-BH0.5-626ZZ

210-034-427

26

8

0.5

8

10

490

50

Acciaio

POM

Modello Piano

Vite

M6

4510932193801

1000

14.3

DT-26-BH2-9.5-626ZZ

210-034-428

26

8

2

9.5

10

490

50

Acciaio

POM

Modello Piano

Vite

M6

4510932193818

800

15.4

DT-26-BH4-626ZZ

210-034-429

26

8

4

8

10

490

50

Acciaio

POM

Modello Piano

Vite

M6

4510932193825

800

16.3

DT-26-BH6-14-626ZZ

210-034-430

26

8

6

14

10

490

50

Acciaio

POM

Modello Piano

Vite

M6

4510932193832

800

18.7

Scorri per vedere di più


Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
DT-17-604ZZ-CB 210-034-410
DT-18-L1260ZZ 210-034-411
DT-19-L1260ZZ 210-034-412
DT-20-L1260ZZ 210-034-413
DT-22-688ZZ 210-034-414
DT-24-H6-626ZZ 210-034-415
DT-26-H6-626ZZ 210-034-416
DT-30-608ZZ 210-034-417
DT-35-608ZZ 210-034-418
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA D W Portata N/300 rpm Portata kgf/300 rpm Materiale Anello Interno Materiale Anello Esterno Tipo Anello Esterno Tipo di Montaggio d EAN Cartone Peso (grammi)

DT-17-604ZZ-CB

210-034-410

17

6

98

10

Acciaio

POM

Modello Piano

Albero Interno

4

4510932193849

4000

3.1

DT-18-L1260ZZ

210-034-411

18

6

392

40

Acciaio

POM

Modello Piano

Albero Interno

6

4510932193856

4000

2.9

DT-19-L1260ZZ

210-034-412

19

6

392

40

Acciaio

POM

Modello Piano

Albero Interno

6

4510932193863

4000

3.1

DT-20-L1260ZZ

210-034-413

20

6

392

40

Acciaio

POM

Modello Piano

Albero Interno

6

4510932193870

3000

3.4

DT-22-688ZZ

210-034-414

22

7

441

45

Acciaio

POM

Modello Piano

Albero Interno

8

4510932193887

2000

5.7

DT-24-H6-626ZZ

210-034-415

24

8

490

50

Acciaio

POM

Modello Piano

Albero Interno

6

4510932193894

1000

9.9

DT-26-H6-626ZZ

210-034-416

26

8

490

50

Acciaio

POM

Modello Piano

Albero Interno

6

4510932193900

1000

10.8

DT-30-608ZZ

210-034-417

30

9

686

70

Acciaio

POM

Modello Piano

Albero Interno

8

4510932193917

1000

16.1

DT-35-608ZZ

210-034-418

35

9

784

80

Acciaio

POM

Modello Piano

Albero Interno

8

4510932193924

800

19.1

Scorri per vedere di più

Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
DT-18-BH1-L1260ZZ
DT-19-BH1-L1260ZZ
DT-20-BH1-L1260ZZ
DT-22-BH1-688ZZ
DT-24-BH1-626ZZ
DT-26-BH1-626ZZ
DT-30-BH1-608ZZ
DT-35-BH1-608ZZ-9
DT-26-BH0.5-626ZZ
DT-26-BH2-9.5-626ZZ
DT-26-BH4-626ZZ
DT-26-BH6-14-626ZZ
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
DT-18-BH1-L1260ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-419

DT-19-BH1-L1260ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-420

DT-20-BH1-L1260ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-421

DT-22-BH1-688ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-422

DT-24-BH1-626ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-423

DT-26-BH1-626ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-424

DT-30-BH1-608ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-425

DT-35-BH1-608ZZ-9 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-426

DT-26-BH0.5-626ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-427

DT-26-BH2-9.5-626ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-428

DT-26-BH4-626ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-429

DT-26-BH6-14-626ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-430

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
DT-17-604ZZ-CB
DT-18-L1260ZZ
DT-19-L1260ZZ
DT-20-L1260ZZ
DT-22-688ZZ
DT-24-H6-626ZZ
DT-26-H6-626ZZ
DT-30-608ZZ
DT-35-608ZZ
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
DT-17-604ZZ-CB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-410

DT-18-L1260ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-411

DT-19-L1260ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-412

DT-20-L1260ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-413

DT-22-688ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-414

DT-24-H6-626ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-415

DT-26-H6-626ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-416

DT-30-608ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-417

DT-35-608ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-418

Scorri per vedere di più

Catalogo

Prodotti collegati