GH-456C

CERNIERA PER PORTE IN VETROGH-456C

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli

glass showcase, glass display, glass cabinet

  • CERNIERA PER PORTE IN VETRO
  • Con Fermo / Per Porte Sovrapposte
  • GH-456C

glass showcase, glass display, glass cabinet

Adatta a vetrine e coperture di macchinari.
Posizione di montaggio regolabile: Verticalmente di +/-1 mm, Orizzontalmente di +/-1,2 mm.
È anche disponibile la cerniera per porte da incasso.
Vite consigliata
●Vite autofilettante con testa cilindrica misura 4 o vite per legno a testa tonda misura 3,8

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
GH-456C-SN 170-020-968
GH-456C-CR 170-020-969
GH-456C-GC 170-020-970
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Finitura Larghezza Max Porta Altezza Porta Max Spessore Vetro Portata N/2 pz Portata kgf/2 pz Materiale Principale Tipo Corpo Funzionalità Unica Applicazione Forma Materiale del Telaio del Mobile Montaggio Funzione di Chiusura Automatica Tipo Prodotto Vetrina EAN Contenitore

GH-456C-SN

170-020-968

Nichel Satinato

600

1200

5/6/8

148

15

Ottone

CERNIERA PER VETRO

Con Fermo

Mobili/Vetrine

Standard

Legno

Sovrapposizione

Nessuna

Cerniera

4510932021012

10

GH-456C-CR

170-020-969

Cromo

600

1200

5/6/8

148

15

Ottone

CERNIERA PER VETRO

Con Fermo

Mobili/Vetrine

Standard

Legno

Sovrapposizione

Nessuna

Cerniera

4510932021029

10

GH-456C-GC

170-020-970

Oro

600

1200

5/6/8

148

15

Ottone

CERNIERA PER VETRO

Con Fermo

Mobili/Vetrine

Standard

Legno

Sovrapposizione

Nessuna

Cerniera

4510932021036

10

Scorri per vedere di più

*La capacità di carico ha la priorità sulle dimensioni del vetro.


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
GH-456C-SN
GH-456C-CR
GH-456C-GC
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
GH-456C-SN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-020-968

GH-456C-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-020-969

GH-456C-GC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-020-970

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1226_2_gh456c_e.pdf

Nota

●La portata è il valore che si ottiene utilizzando due cerniere. Per le condizioni di calcolo, consultare l'INDICE.