GH-456N

CERNIERA PER PORTE IN VETROGH-456N

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli

glass showcase, glass display, glass cabinet

  • CERNIERA PER PORTE IN VETRO
  • Senza Fermo / Per Porte Sovrapposte
  • GH-456N

glass showcase, glass display, glass cabinet

Adatta a vetrine e coperture di macchinari.
Posizione di montaggio regolabile: Verticalmente di +/-1 mm, Orizzontalmente di +/-1,2 mm.
È anche disponibile la cerniera per porte da incasso.
Vite consigliata
●Vite autofilettante a testa svasata misura 4 o vite per legno a testa svasata misura 3,8

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
GH-456N-SN 170-090-702
GH-456N-CR 170-090-703
GH-456N-GC 170-090-704
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Finitura Larghezza Max Porta Altezza Porta Max Spessore Vetro Portata N/2 pz Portata kgf/2 pz Materiale Principale Tipo Cerniera Applicazione Forma Materiale Pannello Laterale Montaggio Chiusura Automatica Tipo Prodotto Vetrina EAN Contenitore

GH-456N-SN

170-090-702

Placcatura in Nichel Satinato

600

1200

5
6
8

148

15

Ottone

CERNIERA PER VETRO

Mobili e Vetrine

Normale

Legno

Sovrapposizione

No

Cerniera

4510932021043

10

GH-456N-CR

170-090-703

Cromatura

600

1200

5
6
8

148

15

Ottone

CERNIERA PER VETRO

Mobili e Vetrine

Normale

Legno

Sovrapposizione

No

Cerniera

4510932021050

10

GH-456N-GC

170-090-704

Placcatura in Oro

600

1200

5
6
8

148

15

Ottone

CERNIERA PER VETRO

Mobili e Vetrine

Normale

Legno

Sovrapposizione

No

Cerniera

4510932021067

10

Scorri per vedere di più

*La capacità di carico ha la priorità sulle dimensioni del vetro.


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Cut Out Dimension
Contenuto 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
GH-456N-SN
GH-456N-CR
GH-456N-GC
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
GH-456N-SN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-702

GH-456N-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-703

GH-456N-GC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-704

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1227_4_gh450_456n_450g_e.pdf

Nota

●Senza fermo. Per il modello con fermo, fare riferimento al modello GH-456C.

●La portata è il valore che si ottiene utilizzando due cerniere. Per le condizioni di calcolo, consultare l'INDICE.