H-75-C

MANIGLIA IN ACCIAIO INOXH-75-C

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli
  • MANIGLIA IN ACCIAIO INOX
  • H-75-C

Impugnatura angolata per una presa comoda.
È anche disponibile il set di parti AS per l'installazione su telai in alluminio. Il contenuto del set di parti è il seguente.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
H-75-C-66 100-010-605
H-75-C-86 100-010-606
H-75-C-108 100-010-607
H-75-C-128 100-010-608
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura L H D B P d S Tipo Corpo Forma Maniglia Tipo Maniglia con Forma a U Tipo di Montaggio Tipo Tipo di Montaggio (arch) Montaggio Applicabile Colore (per la ricerca) Vecchio codice articolo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

H-75-C-66

100-010-605

Acciaio Inox (SUS304)

Lucidato

66

30

16

6

60

M4

7

Montaggio a Vite Posteriore

Forma a U

Unica

Vite Femmina

Tirare

Montaggio Posteriore

Legno

Grigio / Argento

100-010-600

4510932007160

100

400

23

H-75-C-86

100-010-606

Acciaio Inox (SUS304)

Lucidato

86

31.5

16

6

80

M4

7

Montaggio a Vite Posteriore

Forma a U

Unica

Vite Femmina

Tirare

Montaggio Posteriore

Legno

Grigio / Argento

100-010-601

4510932007177

100

400

28

H-75-C-108

100-010-607

Acciaio Inox (SUS304)

Lucidato

108

32

18

8

100

M5

10

Montaggio a Vite Posteriore

Forma a U

Unica

Vite Femmina

Tirare

Montaggio Posteriore

Legno

Grigio / Argento

100-010-602

4510932007184

50

200

54

H-75-C-128

100-010-608

Acciaio Inox (SUS304)

Lucidato

128

40

18

8

120

M5

10

Montaggio a Vite Posteriore

Forma a U

Unica

Vite Femmina

Tirare

Montaggio Posteriore

Legno

Grigio / Argento

100-010-603

4510932007191

50

200

70

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
H-75-C-66
H-75-C-86
H-75-C-108
H-75-C-128
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
H-75-C-66 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-605

H-75-C-86 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-606

H-75-C-108 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-607

H-75-C-128 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-608