H95TSH-F

CERNIERA A FRIZIONE INVISIBILEH95TSH-F

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • CERNIERA A FRIZIONE INVISIBILE
  • Per Lamiera
  • H95TSH-F

  • Passed 10,000 open/close private test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

— Ha un meccanismo di coppia con funzione free stop con apertura a 95°.
— Non dà alcun contraccolpo o ritorno. Quando l'angolo si avvicina a 0°, la coppia viene rilasciata.
— Facile da installare e da rimuovere.
— La cerniera può essere facilmente fissata alla piastra di montaggio premendo verso il basso.
— Minore interferenza con gli oggetti adiacenti grazie all'ampia apertura di lancio.
— Il perno di sicurezza impedisce lo sblocco accidentale della leva di blocco.
Applicazione
Distributori automatici, biglietterie automatiche, porte contigue, piccoli armadietti incassati a muro.
Venduto separatamente
Piastra di Montaggio H95TSZ

Case Studies

H95TSH-F The Power of Sugatsune's One-Stop Production: Concealed Hinge Edition
In this case study, we feature the "Concealed Torque Hinge for Sheet Metal Doors H95TSH-F", which fulfilled a customer’s need to prevent door slamming.

Video

Informazioni correlate

Disegni / Illustrazioni

  • [Cut Out Dimensions]
  • [Locus Chart]
  • [Torque Mechanism]
    Holds in position even if the door is inclined.
  • [Easy Installation and Detachment]
  • [Door Locus Comparison]
  • [Alternative Installations]
    Can be used on doors lined up side by side.
  • [Torque Graph]
    Although the torque will be released to prevent "spring-back"
    at a nearly closed angle, the door will not be firmly kept closed. If detent function is needed, please use with catches.
  • [Example Door Spec]

Tavola specifiche

Corpo [Corpo Cerniera]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
H95TSH-F 160-046-391
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Main Material Finish Concealed Hinge Type Torque Hinge Type Overlay Amount Opening Angle Additional Feature Mounted On One Touch Mounting Colour Mounting Position Overlay Amount [For WEB Search] Body Colour [For WEB Search] Body Material [For WEB Search] EAN Contenitore Peso (grammi)

H95TSH-F

160-046-391

Steel

Nickel Plating

Body

Concealed Hinge Type

13.6mm

95°

Free Stop

Sheet metal

Compatible

Silver

Vertical

Full Overlay

Silver

Other Nut Fixing/Plastic

4510932189637

60

180

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente [Mounting Plate]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
H95TSZ 160-073-591
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Principale Finitura Numero di Fori per le Viti Passo Fori Tipo Cerniera EAN Contenitore Peso (grammi)

H95TSZ

160-073-591

Acciaio

Nichel

6

35

Piastra di Montaggio

4510932065672

100

94

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [Corpo Cerniera]

Nome articolo
H95TSH-F
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
H95TSH-F DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-046-391

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente [Mounting Plate]

Nome articolo
H95TSZ
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
H95TSZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-591

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

Quando l'angolo si avvicina a 0°, la coppia viene rilasciata.

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.

Non hai prodotti visualizzati di recente.

×
  • TORQUE CONCEALED HINGE H95TSH-F For Sheet Metal